PCS6000
Convertidores eólicos de Media tensión
Diseñados para grandes turbinas, los convertidores eólicos de media tensión y plena carga se caracterizan por el número reducido de componentes, una alta disponibilidad y bajas pérdidas. Su diseño modular permite que sean fácilmente adaptados para alcanzar los requerimientos propios de cada cliente. Los convertidores están diseñados para permitir su instalación tanto en la góndola como en la base de la torre permitiendo, con ello que se pueda realizar un cableado eficiente y de menor coste, al tiempo que aseguran el cumplimiento de código de red y huecos de tensión.
- Convertidor de plena carga refrigerado por agua
- 4 - 12 MW
- 3.3 kV, 4 cuadrantes, topología de 3 niveles
- Tecnología IGCT
- Diseño modular y hermético
- Alta eficiencia
- Adecuado para instalación en góndola y en la base de la torre