BORDLINE® M könnyű vasúti járművekhez

Segédüzemi átalakítók és akkumulátor töltők 600/750 Vdc felsővezeték feszültséghez

A BORDLINE M sorozat rugalmas platformot nyújt a statikus átalakítók számára bármilyen könnyű vasúti jármű és kapcsolódó járműkoncepciók (pl. villamosvonalak, könnyű metrók, villamoskocsik, trolibuszok és egysínű járművek, stb.) széles alkalmazási területére, új járművekhez és járműflották felújításához. Az átalakítókat 600 Vdc vagy 750 Vdc tápfeszültségre tervezeték, és fedélzeti tápfeszültséget állítanak elő.

Könnyű vasúti járműplatformok széles körében alkalmaznak BORDLINE M átalakítókat (Alstom, Adtranz, AnsaldoBreda, Bombardier, Brookville, CNR, Durmazlar, Inekon, Intamin, Istanbul Ulasim, Stadler Rail, Siemens, Vossloh, stb.). A termékskálát a kisfeszültségű forrásokkal táplált kiegészítő, kisméretű átalakítók egészítik ki. Speciális, testre szabott kialakítás, egyedi tápfeszültségek és kimeneti teljesítményszintek igény szerint rendelhetők.

 
Fontosabb termékjellemzők

  • Kompakt kialakítás és könnyű súly
  • Szabványosított modulok (Teljesítmény elektronikai építőelemek)
  • Robosztus és időtálló kialakítás
  • Tetőre vagy padló alá szerelhető kivitel
  • Galvanikus leválasztással vagy anélkül
  • Könnyű karbantarthatóság és kiváló szervizháttér
  • Lemerült akkumulátor indító berendezés
  • Beépített ventilátorral, folyadékhűtő rendszerrel vagy természetes légárammal való hűtés

Bővebb információkért, kérjük tekintse át az adatlapokat a letöltés részben.


Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents