BORDLINE® M metrókhoz

Segédüzemi átalakítók és akkumulátortöltők 1,5 kVdc hálózati feszültséghez

Segédüzemi átalakítók és akkumulátortöltők 1,5 kVdc hálózati feszültséghez. A metrókhoz gyártott BORDLINE M statikus átalakító rendszert normál, 1,5 kVdc hálózati feszültséggel működő alkalmazásokhoz tervezték, és fedélzeti tápfeszültséget állít elő. A berendezések új járművekhez és átalakított flottákhoz egyaránt alkalmasak.

A BORDLINE M sorozat kompakt, időtálló berendezéseit padló alatti rögzítésre tervezték. A berendezéseken az összes általános váltóáramú (változtatható és fix frekvenciájú) és egyenáramú kimenet elérhető, és minden teljesítménytartományban alkalmazható.

A berendezések hűtéséről beépített ventilátor, folyadékhűtő rendszer vagy természetes légáram gondoskodik, az ügyfél igényei szerint. Speciális, testre szabott kialakítás, más tápfeszültségek és kimeneti teljesítményszintek igény szerint rendelhetők.

A 750 Vdc névleges hálózati feszültséget alkalmazó könnyű metró megoldásokhoz, kérjük kattintson a BORDLINE® M könnyű vasúti járművekhez hivatkozásra.

A 3 kVdc vonali feszültséget vagy közepes AC feszültséget alkalmazó nehéz metró megoldásokhoz, kérjük kattintson a BORDLINE® M elektromos motorvonatokhoz  (EMU) hivatkozásra.

Fontosabb termékjellemzők

  • Szabványosított modulok (Teljesítmény-elektronikai építőelemek)
  • Robosztus és időtálló kialakítás
  • Könnyű karbantarthatóság és kiváló szervizháttér
  • Indító berendezés lemerült akkumulátorhoz igény esetén rendelhető

Bővebb információkért, kérjük tekintse át az adatlapokat.

 


  

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents