Prostowniki średnioprądowe (MCR) - MCR1000

Chłodzony wodą prostownik MCR1000 został opracowany specjalnie z myślą o branży elektrochemicznej i branży elektrolitycznego otrzymywania metali. Prostownik stanowi przykład niezawodnej technologii oraz ważnych funkcji zapewniających klientom maksymalne korzyści.

Podstawowym elementem prostownika MCR1000 jest specjalnie zaprojektowany, samonośny profil radiatora ze zintegrowanymi kanalikami wodnymi umożliwiającymi niezwykle skuteczne chłodzenie. Profil ten pełni nie tylko funkcję przewodnika prądu stałego, ale też mechanicznego wsparcia i obszaru montażu półprzewodników, zabezpieczenia przed przepięciami oraz elementów elektronicznych do wyzwalania tyrystorów. Zintegrowane kanaliki wodne są poprowadzone w sposób pozwalający zredukować znaczną liczbę zewnętrznych chłodzących połączeńelastycznych. Wszystkie półprzewodniki i bezpieczniki są chłodzone z obu stron za pomocą modułów chłodzących oraz profili radiatora. Modułowość i prostota prostownika MCR1000 decydują o jego znacznej skalowalności uzyskanej przy jednoczesnym zapewnieniu dużej dostępności i prostej konserwacji.

Dostępny jest szeroki wybór półprzewodników o średnicy trzech lub czterech cali, dzięki czemu prostownik MCR1000 daje elastyczne możliwości dopasowania do określonych parametrów znamionowych wskazanych przez klienta.

Zewnętrzny pierścień zabezpieczający półprzewodnik wykorzystywany także w wysokoprądowych prostownikach firmy ABB (HCR) stanowi zintegrowany element urządzenia MCR1000, który zapobiega ewentualnemu wydostaniu się łuku przy awarii półprzewodników.

Korzyści dla klienta

Wysoka niezawodność

  • Mniejsza liczba elementów
  • Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne ze względu na optyczną transmisję impulsu bramkowego do tyrystorów
  • Niklowana powierzchnia stykowa półprzewodników, bezpieczników i połączeń śrubowych jest trwała i stabilna
  • Minimalna liczba połączeń śrubowych
  • Mniejszy nacisk mechaniczny wywierany na bezpieczniki dzięki niezwykle elastycznym połączeniom pomiędzy bezpiecznikami i półprzewodnikami
  • Wytrzymała konstrukcja mechaniczna

Wysoki poziom ochrony

  • Zintegrowany układ RC
  • Testy kontrolne działania bezpiecznika tyrystora
  • Wydajne, w pełni zintegrowane i wyposażone w oddzielne bezpieczniki zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Wysoki poziom bezpieczeństwa

  • Wyjątkowy pierścień firmy ABB zabezpieczający półprzewodnik
  • Mechaniczny rozdział dodatniego i ujemnego potencjału prądu stałego

Ograniczona liczba niezbędnych czynności konserwacyjnych

  • Minimalna liczba przewodów chłodzących z powodu zintegrowanych kolektorów i kanalików wodnych
  • Klamra tyrystora ze wskaźnikiem rzeczywistej siły docisku.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zastosowania

Loading documents