La Unión Europea anunció en 2023 su intención de promulgar su primera ley para limitar las emisiones de metano. La normativa de la Unión Europea sobre metano obligará a los proveedores de carbón, petróleo y gas a medir y notificar sus emisiones y a tomar las medidas necesarias para reducirlas.

Las empresas del sector industrial necesitan métodos eficaces, eficientes y rápidos para detectar las emisiones de metano y las fugas de gas natural. ABB contribuye a que sus clientes reduzcan sus emisiones mediante mediciones y controles precisos.

¿Desea saber cómo puede ayudarle ABB a cumplir los requisitos normativos europeos?

Descargar whitepaper

Medición de metano más fácil

pama_europe-gas-leak-campaign_banner_1000x389

El sistema de detección de fugas de gas natural de ABB detecta emisiones de metano y fugas de gas natural con una sensibilidad 1,000 veces superior a la de las tecnologías convencionales y 10 veces más rápido que los equipos tradicionales. La innovadora tecnología OA-ICOS™ y el software de fácil uso localizan, identifican y cuantifican las fuentes de fugas de gas con una confiabilidad insuperable, lo que permite a las empresas del sector industrial detectar prácticamente todas las fugas, establecer prioridades en las reparaciones necesarias y cumplir los requisitos normativos.

 

¿Desea saber cómo puede ayudarle ABB a cumplir los requisitos normativos europeos? Obtenga más información en nuestro whitepaper

Web_image_ABB-Ability-Illustration_1000x938

Obtenga su whitepaper

EU gas leak whitepaper_800_ES

Whitepaper: Europa reduce las emisiones de metano con sistemas avanzados de detección de fugas de gas


El aumento de las emisiones de metano se considera un factor importante del calentamiento global, por lo que el mundo se está dando cuenta de los peligros que representa. En respuesta a estos riesgos, la Unión Europea ha establecido objetivos muy ambiciosos para reducir las emisiones, junto con una estricta legislación para garantizar que las entidades emisoras identifiquen la fuente de las fugas y tomen medidas para solucionarlas de inmediato.

Gracias a la disponibilidad de sistemas de detección de metano muy precisos y fáciles de utilizar, se logrará reducir el impacto de este importante gas de efecto invernadero y garantizar un medio ambiente mejor para todos.

 

Estos son algunos temas incluidos en el whitepaper:

  • El desafío de las emisiones de metano
  • Medidas internacionales contra las emisiones
  • Normativa europea sobre emisiones de metano
  • Los desafíos de la medición de metano (métodos ópticos y no ópticos)
  • Soluciones para la detección de fugas de gas natural, ABB Ability

 

Select region / language