Analizator dużych poziomów mętności 
4670

Analizatory mętności serii 4670 firmy ABB są dostępne jako systemy zanurzane in-situ, przeznaczone do pomiarów mętności w otwartych kanałach i zbiornikach, do pomiarów parametrów wody o dużej mętności. Zakresy pomiarowe mogą być konfigurowane w zakresie od 0 - 100 FTU do 0 - 2000 FTU.

Brochure: Serving the world’s water industries

Proven measurement solutions and trusted application expertise throughout the entire water cycle

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Wszystkie systemy są wyposażone w funkcję automatycznego czyszczenia i są dostępne wraz z suchym, wtórnym wzorcem kalibracyjnym umożliwiającym zagwarantowanie dokładnych i niezawodnych pomiarów przy równoczesnym obniżeniu kosztów użytkowania.

Dane

  • Elastyczny montaż
    – Sondy zanurzane przeznaczone do pracy w otwartych kanałach lub zbiornikach
    – Przetworniki przeznaczone do montażu naściennego lub panelowego
  • Automatyczne samoczyszczenie
    – Zmniejsza wymagania dotyczące konserwacji
    – Zapewnia optymalizację czułości w trakcie pracy
  • Dostępne wtórne wzorce na potrzeby kontroli kalibracji
    – Dokładny, powtarzalny, bezpieczny, prosty
    – Znaczące oszczędności finansowe dzięki ograniczeniu konieczności stosowania roztworów kalibracyjnych
  • Niezawodne i dokładne pomiary
    – Wbudowane funkcje diagnostyki sondy
    – Automatyczna kompensacja błędnych odczytów powodowanych bąbelkami powietrza przy nieodpowiednim odgazowaniu mierzonej próbki 
  • Flexible installation
    — Immersion sensors suitable for open channels and tanks
    — Wall and panel mount transmitters
  • Automatic sensor cleaning
    — Reduces maintenance requirements
    — Optimizes performance sensitivity
  • Secondary standards for calibration verification
    — Accurate, repeatable, safe, simple
    — Realize significant cost savings by reducing the use of primary standards
  • Reliable and accurate measurement
    — In-built sensor diagnostics
    — Automatic bubble rejection to compensate for erroneous readings due to degassing
hort description text goes here (Normal) - max. 3 to 6 lines
  • Flexible installation
    — Immersion sensors suitable for open channels and tanks
    — Wall and panel mount transmitters
  • Automatic sensor cleaning
    — Reduces maintenance requirements
    — Optimizes performance sensitivity
  • Secondary standards for calibration verification
    — Accurate, repeatable, safe, simple
    — Realize significant cost savings by reducing the use of primary standards
  • Reliable and accurate measurement
    — In-built sensor diagnostics
    — Automatic bubble rejection to compensate for erroneous readings due to degassing
hort description text goes here (Normal) - max. 3 to 6 lines
Loading documents

Usługi serwisowe

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej