Sonda wyciągana z elektrodami ze stali nierdzewnej
2085

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sonda przewodności 2085 jest sondą wyciąganą (chowaną) przeznaczoną do wprowadzania do rurociągów i zbiorników w większości zastosowań przemysłowych. Metoda wyciągania pod ciśnieniem umożliwia montaż sondy bez stosowania kosztownych obejść i umożliwia konserwację bez przerywania procesu. Sonda wykorzystuje elektrody ze stali nierdzewnej, które są odporne na polaryzację i nie wymagają praktycznie konserwacji. Konstrukcja i sposób budowy pozwoliły uzyskać światowej klasy produkt cieszący się godną pozazdroszczenia reputacją w zakresie trwałości, jakości i niezawodności..

Dane

  • Elektrody ze stali nierdzewnej umożliwiają pomiary przewodności do poziomu 0,055 µS/cm w ultraczystej wodzie
  • Umożliwia montaż sondy bez konieczności stosowania kosztownych obejść
  • Umożliwia konserwację bez przerywania procesu
  • Przyłącze procesowe 1” BSP lub NPT
  • Gwarantowana stała sondy 0,05 lub 0,10
  • Zintegrowany czujnik temperatury Pt100
  • Maksymalna temperatura 110°C
  • Maksymalne ciśnienie 10,5 bar
  • Podłączony na stałe przewód 0,9 m
Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w  Usługi Measurement & Analytics