Sonda zanurzana z elektrodami węglowymi
AC213

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sonda przewodności AC213/0 została zaprojektowana jako czujnik zatapiany w otwartych kanałach, drogach wodnych, itp. Sondy AC213/1 i AC213/2 są sondami zanurzanymi przeznaczonymi do zanurzenia w otwartych kanałach lub zbiornikach, dostosowanymi do większości zastosowań przemysłowych. Sonda zawiera grafitowe elektrody pierścieniowe, jest odporna na polaryzację i nie wymaga konserwacji. Konstrukcja i sposób budowy pozwoliły uzyskać światowej klasy produkt cieszący się godną pozazdroszczenia reputacją w zakresie trwałości, jakości i niezawodności.

Dane

  • Pierścieniowe elektrody grafitowe pozwalające na pomiar przewodności do 10000 µS/cm
  • Podłączone na stałe wodoszczelne przewody
  • Stała sondy 0,10 lub 1,0
  • Zintegrowany czujnik temperatury Pt100
  • Sonda zatapiana o stopniu ochrony IP68
  • Gwint 1" NPT na obu końcach
  • Solidna polipropylenowa rura nośna z kołnierzem przyłączeniowym
  • Regulowana na miejscu montażu długość rury nośnej do 1 lub 2 m
  • Maksymalna temperatura 90°C dla sond zanurzanych

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics