Sonda z elektrodami ze stali nierdzewnej, do pomiarów in-line lub zanurzeniowych
TB254

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sonda do pomiarów przewodności TB254 może być montowana in-line lub stosowana w wersji zatapianej. W zastosowaniach in-line wykorzystywane jest przyłącze 1” NPT, a sonda jest wprowadzana i przekręcana o 90 stopni lub wprowadzana i utrzymywana na miejscu za pomocą nakrętki kołpakowej. Łatwy i zarazem elastyczny montaż czyni z tego przyrządu idealną sondę ogólnego zastosowania do pomiarów przewodności.

Dane

  • Blokada bagnetowa i gwintowane gniazdo z rytonu zapewnia szybki i wygodny dostęp do sondy
  • Zakresy pomiarowe od 0 - 1999 µS/cm do 0 - 19,99 mS/cm
  • Odporne na korozję elektrody pomiarowe ze stali nierdzewnej 316
  • Zintegrowane czujniki temperatury Pt100 lub Pt1000 na potrzeby kompensacji temperaturowej
  • Maksymalna temperatura 100°C
  • Maksymalne ciśnienie 690 kPa
Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics