Sonda z elektrodami ze stali nierdzewnej do pomiarów in-line
TB264

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sonda TB264 do pomiarów przewodności może być montowana in-line za pomocą przyłącza 25 mm lub może być stosowana w wersji przepływowej. W przypadku zastosowań in-line należy wykorzystać istniejące przyłącze 25 mm lub też konieczny jest zakup przepustu i nakrętki mocującej. Montaż sondy w wersji przepływowej umożliwia użytkownikom łatwą kalibrację i odcięcie sondy od próbki na potrzeby konserwacji.

Dane

  • Łatwy montaż sondy w wersji przepływowej lub wykorzystując dowolne dostępne przyłącze 25 mm
  • Zakresy pomiarowe od 0 - 1999 µS/cm i 0 - 19,99 mS/cm
  • Odporne na korozję elektrody pomiarowe ze stali nierdzewnej 316
  • Zintegrowane czujniki temperatury Pt100 lub Pt1000 na potrzeby kompensacji temperaturowej
  • Maksymalna temperatura 200°C
  • Maksymalne ciśnienie 1379 kPa
Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics