Sonda z przyłączem Tri-Clamp i elektrodami ze stali nierdzewnej TB451

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sonda pomiaru przewodności TB451 została wyposażona w przyłącze Tri-Clamp i jest przeznaczona do zastosowań sanitarnych. Firma ABB oferuje dwie wersje tych sond. Pierwsza wersja dostępna jest z płaską powierzchnią pomiarową, w której pomiar jest wykonywany przy przyłączu Tri-Clamp. Druga wersja sondy posiada wydłużoną konstrukcję, w której przyłącze Tri-Clamp znajduje się na wysuniętym króćcu. Wersja o wydłużonej konstrukcji jest uszczelniana za pomocą o-ringu, uniemożliwiając roztworowi procesowemu przedostanie się za powierzchnię elektrod, gdzie czyszczące środki chemiczne nie miałyby dostępu. Ta wersja sondy może zostać przystosowana do montażu w rurach 1,0” lub 1,5”. Wersja z płaską powierzchnią może być stosowana dla obydwu średnic rur.

Dane

  • Przyłącze sanitarne Tri-Clamp
  • Ochrona przed powstawaniem szczelin w trakcie procesu
  • Odporne na korozję elektrody ze stali nierdzewnej
  • Sygnalizacja stopnia zabrudzenia i przekaźnik sygnalizacji zabrudzonej sondy
  • Zintegrowany układ automatycznej kompensacji temperatury
  • Maksymalna temperatura 140°C
  • Maksymalne ciśnienie 689 kPa

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language