Sonda do pomiarów in-line lub zatapiana, z elektrodami ze stali nierdzewnej
TB454

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje wstępne
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje wstępne

Sonda pomiaru przewodności TB454 łączy w sobie uniwersalność, łatwość dostępu i niskie koszty użytkowania. Sonda może być stosowana w wersji in-line lub jako zatapiana. Pasuje również do gniazda 1” NPT i może zostać wprowadzona, a następnie przekręcona o 90 stopni w przypadku montażu in-line. Dla sondy TB454 dostępne jest również mocowanie wykonane z rytonu (PPS), z nakrętką mocującą. Duża rozpiętość zakresu pomiarowego tej sondy sprawia, że nadaje się ona idealnie do prawie wszystkich zastosowań pomiarów przewodności w mniej agresywnych mediach.

Dane

  • Mocowanie bagnetowe upraszczające dostęp
  • Odporne na korozję elektrody ze stali nierdzewnej
  • Dla wszystkich zakresów przewodności, bez polaryzacji
  • Sygnalizacja stopnia zabrudzenia i przekaźnik sygnalizacji zabrudzonej sondy
  • Zintegrowany układ automatycznej kompensacji temperatury
  • Nadaje się dla wszystkich typów pomiarów
  • Maksymalna temperatura 100°C
  • Maksymalne ciśnienie 689 kPa
Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language