Sonda z przyłączem Tri-Clamp i elektrodami ze stali nierdzewnej
TB457

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sonda pomiaru przewodności TB457 posiada wykonaną ze stali nierdzewnej 316 obudowę, przyłącze Tri-Clamp i jest przeznaczona do zastosowań sanitarnych. Zakończenia elektrod oraz elektrody są uszczelnione za pomocą silikonowego materiału wypełniającego, który został zatwierdzony przez Federalną Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Firma ABB oferuje dwa rodzaje tych sond, aby móc sprostać każdej potrzebie. Pierwsza wersja dostępna jest z płaską powierzchnią pomiarową, w której pomiar jest wykonywany przy przyłączu Tri-Clamp. Druga wersja sondy posiada wydłużoną konstrukcję, która umożliwia wprowadzenie elektrod pomiarowych w strumień procesowy, poza przyłącze. Rozwiązanie to jest na tyle wąskie, że umożliwia przepływ chemicznych środków czyszczących lub pary wokół korpusu elektrod pomiarowych. Zapewnia to łatwe czyszczenie, bez szczelin.
 

Dane

  • Integralne przyłącze Tri-Clamp z kołnierzem
  • Zwilżane w trakcie zanurzenia materiały zatwierdzone przez agencję FDA
  • Odporne na korozję elektrody ze stali nierdzewnej
  • Sygnalizacja stopnia zabrudzenia i przekaźnik sygnalizacji zabrudzonej sondy
  • Zintegrowany układ automatycznej kompensacji temperatury
  • Nadaje się dla wszystkich typów pomiarów: od ultraczystej wody do stężonych roztworów
  • Maksymalna temperatura 175°C 
  • Maksymalne ciśnienie 861 kPa

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language