Sonda wprowadzana lub zatapiana, z elektrodami ze stali nierdzewnej
TB461

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Solidna konstrukcja sondy przewodności TB461 wykonana ze stali nierdzewnej 316 spełnia najtrudniejsze wymagania procesowe i pomiarowe. Sondy TB461 mogą być łatwo montowane w liniach procesowych lub zbiornikach, wykorzystując do tego celu gwintowane przyłącza 3/4” NPT lub też mogą być bezpośrednio zatapiane w cieczy, wykorzystując tylny gwint. Sondy TB461 w wersji wyciąganej pod ciśnieniem są bezpośrednio wprowadzane i wyjmowane z linii procesowych i zbiorników, bez zakłócania procesów, wykorzystując zawór kulowy z normalnym 1½” lub pełnym przyłączem 1¼”. Ta seria sond jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem oferowanym przez firmę ABB. Pełny zakres pomiarów przewodności jest uzyskiwany dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu i niepowtarzalnej, wymiennej konstrukcji końcówek

Dane

  • Sonda dostępna w wersji wprowadzanej, zatapianej lub wyciąganej pod ciśnieniem przez zawór
  • Wymienne i zamienne końcówki elektrod
  • Sygnalizacja stopnia zabrudzenia i przekaźnik sygnalizacji zabrudzonej sondy
  • Zintegrowany układ automatycznej kompensacji temperatury
  • Nadaje się dla wszystkich typów pomiarów
  • Wersja in-line / zatapiana - maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura: 1550 kPa w temperaturze 200°C 
  • Wersja wyciągana pod ciśnieniem - maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura: 689 kPa w temperaturze 200°C 
     
Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics