Sonda przepływowa z elektrodami ze stali nierdzewnej
TB464

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sondy pomiaru przewodności TB464 są dostępne w wersji z tuleją i nakrętką łączącą i mogą być montowane w standardowych przepustach DN 25 o średnicy wewnętrznej od 0,983 do 0,995 cala. Są również dostępne w wersji przeznaczonej do montażu w naczyniach przepływowych 4TB9515-0190 i 4TB9515-0223 lub w zaworze sondy TB18 Safe-T-Clean. Sondy te mogą zostać łatwo zamontowane w naczyniu przepływowym bez skręcania przewodu sondy.

Dane

  • Łatwy montaż sondy w wersji przepływowej, wykorzystując dowolne dostępne przyłącze 25 mm lub wykorzystując zawór TB18
  • Elastyczny dobór głębokości wprowadzenia
  • Sygnalizacja stopnia zabrudzenia i przekaźnik sygnalizacji zabrudzonej sondy
  • Zintegrowany układ automatycznej kompensacji temperatury
  • Maksymalna temperatura 200°C 
  • Maksymalne ciśnienie 1378 kPa 
Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics