Sonda wprowadzana lub wyciągana pod ciśnieniem przez zawór, z elektrodami z Hastelloy C
TB468

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sonda pomiaru przewodności TB468 jest dostępna w wersji wprowadzanej (TB468-0) lub wyciąganej pod ciśnieniem przez zawór (TB468-3). Wersja wprowadzana może być stosowana również jako zatapiana. Korpus wykonany z kynaru (PVDF) i elektrody z Hastelloy C umożliwiają stosowanie sondy w agresywnych środowiskach, w których nie zaleca się używania elektrod ze stali nierdzewnej 316.

Dane

  • Odporność na korozję
  • Sygnalizacja stopnia zabrudzenia i przekaźnik sygnalizacji zabrudzonej sondy
  • Zintegrowany układ automatycznej kompensacji temperatury
  • Elastyczność montażu - różne wersje montażu
  • Nadaje się dla wszystkich typów pomiarów - od ultraczystej wody do stężonych roztworów
  • TB468-0: maksymalnie 689 kPa w temperaturze 50°C 
  • TB468-3: maksymalnie 275 kPa w temperaturze 90°C 
     
Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics