FTSW100 jest kompletnym rozwiązaniem softwarowym przeznaczonym do monitorowania i sterowania procesowego za pomocą spektrometru.
System FTSW100 przeprowadza w pełni automatycznie akwizycję, analizę oraz raportowanie wyników analitycznych związanych ze strumieniem procesowym. Analiza składników zawartych w strumieniu procesowym jest dokonywana w oparciu o analizę chemometryczną danych w zakresie podczerwieni, uzyskanych za pomocą spektrometrów FT-IR i FT-NIR firmy ABB. Statusy i stężenia mierzonych składników są wizualizowane przez lokalny wyświetlacz i/lub przesyłane do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs wejść/wyjść obsługujący standardowe protokoły transmisji, takie jak OPC, ModBus lub CanOpen.

Modułowa architektura oprogramowania procesowego FTSW100 zapewnia wysoką niezawodność systemu pomiarowego 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Konfiguracja jest przygotowywana indywidualne dla każdej aplikacji, poprzez zdefiniowanie wszystkich parametrów wykonywanych analiz. Sercem oprogramowania FTSW100 jest serwer AppServer zapewniający integrację z bazami danych parametrów konfiguracyjnych i rezultatami wykonanych pomiarów, interfejsem konsoli użytkownika, spektrometrem FT-IR lub FT-NIR oraz interfejsem wejść/wyjść.