Oprogramowanie FT-IR, dzięki któremu akwizycja, przetwarzanie i analiza danych stają się łatwe.
Oferowanych jest sześć dodatkowych modułów.
Moduł profesjonalny
Zaawansowane funkcje dla wymagających użytkowników.
Moduł HORIZON MB Professional zawiera rozbudowane funkcje matematyczne, funkcje 3D oraz rozbudowane funkcje importowania/eksportowania danych. Zawiera również moduł nadzoru przeznaczony do automatycznego wykonywania i raportowania kontroli przyrządu opisanych w wytycznych farmakopei.
Moduł biblioteczny
Oferujący duże możliwości moduł wyszukiwania, z opcjami szukania w oparciu o wiele parametrów.
Moduł HORIZON MB Library został opracowany w celu umożliwienia efektywnego przeszukiwania bibliotek. Został opracowany w celu umożliwienia efektywnego przeszukiwania bibliotek i oferuje funkcje wyszukiwania widm oraz wyszukiwania tekstowego.
Moduł interpretacji widm Horizon MBTM IR Interpretation
Łatwa identyfikacja grup funkcyjnych
Moduł Horizon MBTM IR Interpretation jest wykorzystywany do analizowania widm w podczerwieni poprzez identyfikację grup funkcyjnych w oparciu o bazę danych zasad interpretacji widm w podczerwieni.
Moduł Quantity
Zestaw nowoczesnych narzędzi chemometrycznych zawierający algorytmy jednej i wielu zmiennych do analizy i kwantyfikacji danych.
Moduł Scripting
Umożliwia użytkownikom opracowywanie własnych skryptów i funkcji za pomocą oferującego duże możliwości języka SAX Basic.
Moduł bezpieczeństwa
Zapewnia zgodność z regulacjami 21 CFR Part 11.
Moduł HORIZON MB Security oferuje do wyboru 2 poziomy bezpieczeństwa. Umożliwione jest rozróżnianie użytkowników poprzez kontrolę dostępu do funkcji programowych w oparciu o uprawnienia, hierarchiczną kontrolę dostępu uzależnioną od ról dostępu do danych, elektroniczne podpisy, rejestrację działań oraz identyfikowalność dla każdej obróbki danych.