Zaawansowane oprogramowanie na potrzeby zapewnienia i kontroli jakości.
Oprogramowanie Horizon MB QA

To nowoczesne oprogramowanie oferuje dużą łatwość obsługi i w pełni funkcjonalny interfejs operatora.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Wersja do zadań zapewnienia jakości (QA)

Oprogramowanie Horizon MB QA zastępuje platformę AIRS w pakiecie oprogramowania Horizon MB, w zakresie oprogramowania do zapewnienia/kontroli jakości (QA/QC). Zawiera ono wiele usprawnień i oferuje poszerzoną funkcjonalność, co umożliwia wsparcie poprzedniej platformy FTLA oraz pełną walidację przyrządów serii MB3000 i FTLA.




Jakie funkcje są dostępne w oprogramowaniu Horizon MBTM QA?

• Wsparcie dla poprzedniej platformy sprzętowej FTLA
• Pełna walidacja przyrządów
• Konfigurowany fabrycznie cykl pracy z sekwencyjną akwizycją danych, analizą i raportowaniem
• Uproszczona standardowa procedura pomiarowa eliminująca błędy operatora
• Konfigurowane ustawienia umożliwiają dostosowanie systemu, w szerokim zakresie, do potrzeb użytkownika
• Rozbudowane funkcje wizualizacji statusów, danych pomiarowych oraz historii analiz
• Rozwiązanie oferujące pełną funkcjonalność raportowania
• Obsługa różnych standardów chemometryczne, w tym funkcje predyktorów pików/powierzchni, Horizon Quantify, PLSplusIQ, Grams IQ, SIMCA P+ oraz Unscrambler
• Monitorowanie w czasie rzeczywistym pracy analizatora
• Inteligentne narzędzia do eksportowania danych i archiwizacji

 

 

 

Dane

Zaawansowane oprogramowanie do zapewnienia i kontroli jakości w środowisku spełniającym wymagania regulacji CFR 21 part 11.

Ułatwienie analizy jakościowej i ilościowej gwarantuje pewną i wydajną analizę.

Funkcjonalność i korzyści
− Konfigurowany fabrycznie cykl pracy z sekwencyjną akwizycją danych, analizą i raportowaniem
− Uproszczona standardowa procedura pomiarowa eliminująca błędy operatora
− Przystosowana do procesów pracujących w trybie wsadowym
− Konfigurowane ustawienia umożliwiające w szerokim zakresie dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika, w tym wprowadzenie komunikatów użytkownika w dowolnym języku
− Rozbudowane funkcje wizualizacji statusów, danych pomiarowych oraz historii analiz
− Rozwiązanie oferujące pełną funkcjonalność raportowania
− Obsługuje opcje chemometryczne, w tym modele pików/powierzchni, Horizon MBTM Quantify, PLSplusIQ, GRAMS-IQ, SIMCA P+ i Unscrambler
− Rozbudowane funkcje diagnostyczne i monitorowania w czasie rzeczywistym sprawności analizatora w celu śledzenia jego stanu
− Inteligentne narzędzia do eksportowania danych i archiwizacji
− Możliwość pracy w trybie zgodnym z regulacjami 21 CFR part 11 lub w innych nadzorowanych środowiskach.

Walidacje
Różne procedury walidacji zintegrowane w oprogramowaniu, które kontrolują, czy przyrząd pracuje tak jak powinien. Walidację można przeprowadzić zgodnie z wymogami ASTM i/lub Farmakopei.

Loading documents

Usługi serwisowe

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language