Uniwersalny spektrometr laboratoryjny FT-IR 
MB3000 

Spektrometr MB3000 firmy ABB jest najbardziej niezawodnym laboratoryjnym analizatorem FT-IR na rynku, charakteryzującym się najniższymi kosztami użytkowania. W połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem Horizon MBTM FTIR, spektrometr MB3000 ułatwia rejestrację, przetwarzanie i analizę widm.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Pierwszy niewymagający konserwacji analizator FT-IR

Łatwy w obsłudze, spektrometr MB3000 gwarantuje przez lata stałe wyniki analiz. Oferuje niezawodność i stabilne pomiary w celu sprostania wymaganiom użytkowników w laboratoriach. Spektrometr MB3000 jest wynikiem ponad 40 lat doświadczeń w przemyśle lotniczym, nauce, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i petrochemicznym. Jest on następcą spektrometru FTLA2000, który został opracowany przez dr. Buijsa i był oferowany na rynku przez firmę Bomem Inc. od 1985 r.

Zajmuje bardzo mało miejsca.
Dzięki pionowej, zapewniającej oszczędność miejsca konstrukcji, spektrometr MB3000 umożliwia optymalizację miejsca pracy w laboratorium oraz ułatwia dostęp do jego wewnętrznych elementów.

Bez zużycia materiałów eksploatacyjnych
Analizator MB3000 zawiera nieruchome elementy, które nie zużywają się podczas eksploatacji. Oznacza to, że nie ma konieczności ich wymiany lub regulacji. W analizatorach MB3000, laser HeNe został zastąpiony przez laser półprzewodnikowy.
Wszystkie elementy optyczne analizatora są niehigroskopowe. Nie jest wymagane przedmuchiwanie w celu zabezpieczenia elementów optycznych.

Wysoka trwałość źródła
W celu maksymalizacji niezawodności, źródło promieniowania pracuje w taki sposób, aby zapewnić szacowany czas życia wynoszący 10 lat.

Po prostu uniwersalność
Sucha, otwarta komora pomiarowa analizatora MB3600 pozwala sprostać wszelkim potrzebom współczesnego laboratorium analitycznego. Przystosowana do zastosowania wielu wymiennych akcesoriów firmy ABB lub produkowanych przez innych dostawców, bez konieczności ich justowania. Jeśli jest wymagane, przyrząd może zostać przedmuchany.

Dane

Parametry spektroskopowe (standardowe, w temperaturze 25°C, dla detektora DTGS)

  • Zakres widmowy 485 do 8500 cm-1
  • Rozdzielczość większa niż 0,7 cm-1
  • Rozdzielczość apodyzowana: od 1 cm-1 do 64 cm-1, regulowana skokowo z wykładnikiem 2
  • Maksymalna wartość stosunku sygnał/szum (średniokwadratowy, 60 s, 4 cm-1, dla wartości szczytowej odpowiedzi): 50000: 1
  • Próbkowanie sygnału: 24-bitowy przetwornik A/C
  • Stabilność krótkotrwała: <0,09%
  • Stabilność temperaturowa: <1% na C˚
  • Powtarzalność częstotliwości (dla 1918 cm-1): <0,001 cm-1
  • Dokładność częstotliwości (dla 1918 cm-1): <0,06 cm-1


Szeroki zakres akcesoriów

Firma ABB oferuje przystawki MIRacle™, uniwersalną przystawkę pomiarową ATR przeznaczoną do analizy ciał stałych, cieczy, past, żeli oraz materiałów trudnych w obróbce. Inne oferowane przez firmę ABB akcesoria pomiarowe obejmują: przystawkę ATR, demontowalne kuwety dla cieczy, przystawkę z odbiciem rozproszonym DRIFT, kuwety do gazów, przystawki z odbiciem zewnętrznym, ze stałymi lub zmiennymi kątami oraz przystawkę do mikropróbek z kondenserem lub mikroskopem. 
Prosty, umieszczony w komorze pomiarowej mikroskop umożliwia wygodne oglądanie próbek. Mikroskop wykorzystuje niechłodzony detektor analizatora MB3000 i nadaje się do analiz próbek wielkości tak małej, jak 100 mikrometrów.

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language