Analizator do monitorowania reakcji in-situ
MB-Rx   

Monitorowanie reakcji in-situ jest kluczowym etapem procesów syntezy chemicznej. Przeznaczony do laboratoriów i zakładów pilotażowych, analizator do monitorowania reakcji MB-Rx zapewnia chemikom bezpośredni dostęp, w czasie rzeczywistym, do danych eksperymentalnych dzięki wprowadzanej sondzie o solidnej konstrukcji, z intuicyjnym interfejsem oprogramowania.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Analizator MB-Rx został zaprojektowany w oparciu o kluczową koncepcję analitycznej wydajności, niezawodności i prostoty. Jest to rozwiązanie typu plug-and-play, które może być wykorzystywane w dowolnej chwili, bez konieczności stosowania jakichkolwiek materiałów eksploatacyjnych lub przeprowadzania specjalnych procedur przygotowawczych!

Powyższe rozwiązanie analityczne umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym różnych reakcji w procesach chemicznych i biotechnologicznych. Analizator MB-Rx umożliwia zespołom badawczo-rozwojowym obserwowanie reakcji chemicznych w trakcie ich przebiegu. Reakcja chemiczna, w reaktorze przepływowym lub wsadowym, wymaga szybkiego i skutecznego sposobu pomiaru zużycia reagentów, jak również pomiaru procesu powstawania produktów i produktów ubocznych w celu optymalizacji, w najkrótszym możliwym czasie, procesów przemysłowych.

 

Dane

Parametry spektroskopowe (typowe, w temperaturze 25°C)

Zakresy widmowy:

• Sonda ATR ZnSe + światłowód ze szkła z halogenków srebra: 600÷3300 cm-1
• Sonda ATR diamentowa + światłowód ze szkła z halogenków srebra: 600÷1900 cm-1 + 2300÷3300 cm-1
• Sonda ATR ZrO2 + światłowód chalkogenidkowy: 1550÷8000 cm-1
Rozdzielczość apodyzowana: od 1 cm-1 do 64 cm-1, regulowana skokowo z wykładnikiem 2
Próbkowanie sygnału: 24-bitowy przetwornik A/C
Granica wykrycia dla acetonu w toluenie: 0,1% stężenia wagowego (akwizycja 60 s, rozdzielczość 4 cm-1)

 

Rozbudowany i intuicyjny pakiet
Wraz z analizatorem MB-Rx dostarczane jest szereg modułów softwarowych, które zawierają wszystkie funkcje niezbędne do zbierania i analizy w czasie rzeczywistym danych generowanych w trakcie eksperymentów chemicznych. Kreator konfiguracji (Reaction Configuration Wizard) prowadzi użytkownika przez krytyczne etapy instalacji. System może generować w czasie rzeczywistym wiele trendów dotyczących funkcji spektralnych lub właściwości chemicznych. Eksperymenty mogą być zmieniane „w locie” przy użyciu w pełni funkcjonalnego, głównego interfejsu. Po zakończeniu reakcji, uzyskane dane eksperymentu mogą zostać zapisane i przetwarzane offline w celu optymalizacji reakcji. 
 

Oprogramowanie (komputer nie jest dostarczany w zestawie)

  • Standardowe moduły oprogramowania:
    • Horizon MB RX monitorowanie reakcji w czasie rzeczywistym
    • Horizon MB FTIR: podstawowa obsługa przyrządu i jego walidacja
    • Horizon MB Quantify: pomiary chemometryczne i opracowywanie modelu kalibracji

       

  • Opcjonalne moduły programowe:
    •  Horizon MB Library do przeszukiwania bibliotek
    • Horizon MB IR Interpretation: identyfikacja grup funkcyjnych w cząsteczkach oraz interpretacja złożonych widm w oparciu o automatyczne wykrywanie pików widma absorbancji i ich porównywanie z biblioteką odniesienia
    • Horizon MB Security: konfigurowalne ustawienia mające na celu zapewnienie bezpiecznej kontroli dostępu, ochrony zapisów elektronicznych oraz identyfikowalności
    • FTSW100: automatyczne monitorowanie procesów

 

 

 

Loading documents

Usługi serwisowe

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language