Wysokiej niezawodności analizator FT-NIR opracowany do zapewnienia/kontroli jakości
MB3600 

MB3600 jest najbardziej niezawodnym, dostępnym na rynku analizatorem FT-NIR opracowanym specjalnie dla analiz zapewnienia/kontroli jakości oraz opracowywania metod. Dzięki pionowej, zapewniającej oszczędność miejsca konstrukcji, analizator MB3600 umożliwia optymalizację miejsca pracy w laboratorium oraz ułatwia dostęp do jego wewnętrznych elementów.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Pierwszy niewymagający konserwacji analizator FT-NIR!

Analizator laboratoryjny FT-NIR MB3600 jest wysokowydajnym spektrometrem przeznaczonym do opracowywania i implementacji precyzyjnych procedur analiz ilościowych na potrzeby:

• Opracowywania metod pomiarów procesowych
• Zapewnienia jakości końcowego produktu
• Pomiarów at-line

Analizator MB3600 może być wykorzystywany do wykonywania analiz cieczy, proszków/granulatów/pastylek i żeli.

Bez zużycia materiałów eksploatacyjnych

Analizator MB3600 zawiera nieruchome elementy, które nie zużywają się podczas eksploatacji, co oznacza, że nie ma konieczności ich wymiany lub regulacji. W analizatorach MB3600, laser HeNe został zastąpiony przez laser półprzewodnikowy. Wszystkie elementy optyczne analizatora są niehigroskopijne. Nie jest wymagany przedmuch zabezpieczający elementów optycznych.

Wysoka trwałość źródła

W celu maksymalizacji niezawodności, źródło promieniowania pracuje w taki sposób, aby zapewnić szacowany czas życia wynoszący 10 lat.
 

Po prostu uniwersalność
Sucha, otwarta komora pomiarowa analizatora MB3600 pozwala sprostać wszelkim potrzebom współczesnego laboratorium analitycznego. Przystosowana do zastosowania wielu wymiennych akcesoriów firmy ABB lub produkowanych przez innych dostawców, bez konieczności ich justowania. Jeśli jest wymagane, przyrząd może zostać przedmuchany.

Dane

Innowacyjna, opatentowana konstrukcja interferometru spektrometru MB3600 zapewnia wysoką stabilność pomiarów. Układ optyczny jest trwale dostrojony, co gwarantuje uzyskiwanie wysoko powtarzalnych i odtwarzalnych wyników spektroskopowych bez konieczności stosowania dynamicznego justowania. Mechanizm skanujący posiada dożywotnią gwarancją.

Niespotykana wydajność widmowa 
Trwale dostrojony układ optyczny z przysłoną Jacquinota w wiązce wyjściowej interferometru zapewnia dokładny i stabilny kształt linii spektralnych, jak również stabilność długości fali i rozdzielczości. 
Stuprocentowa powtarzalność linii widmowych umożliwia na wiarygodne określanie niskich właściwości spektralnych - poniżej 10 mikro absorbancji lub poniżej 2 mikro absorbancji przy opcjonalnych, wysokoczułych detektorach InAs lub InGaAs. Spektrometr MB3600 jest dostarczany z bardzo dokładnym, wewnętrznym wzorcem kalibracyjnym długości fali.

  • Zakres widmowy z detektorem DTGS: 3700 do 15000 cm-1
  • Zakres widmowy z detektorem InAs: 3700 do 12000 cm-1
  • Zakres widmowy z detektorem InGaAs: 3900 do 11000 cm-1
  • Rozdzielczość lepsza niż 0,7 cm-1
  • Rozdzielczość apodyzowana: od 1 cm-1 do 64 cm-1, regulowana skokowo z wykładnikiem 2
  • Stosunek sygnał/szum (średniokwadratowy, 60 s, 16 cm-1, dla wartości szczytowej odpowiedzi) z detektorem DTGS: > 100000: 1
  • Stosunek sygnał/szum (średniokwadratowy, 60 s, 16 cm-1, dla wartości szczytowej odpowiedzi) z detektorem InAs: > 500000: 1
  • Stosunek sygnał/szum (średniokwadratowy, 60 s, 16 cm-1, dla wartości szczytowej odpowiedzi) z detektorem InGaAs: > 600000: 1
  • Próbkowanie sygnału: 24-bitowy przetwornik A/C
  • Stabilność krótkotrwała (dla 8000 cm-1): <0,09%
  • Stabilność temperaturowa (dla 8000 cm-1): <1% na ˚C
  • Powtarzalność częstotliwości (dla 7300 cm-1): <0,006 cm-1
  • Dokładność częstotliwości (dla 7300 cm-1): <0,06 cm-1
  • Odtwarzalność absorbancji (toluen): <0,002 AU  
Loading documents

Usługi serwisowe

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics