Analizator opakowań PET
MB3600-CH80 

Analizator MB3600-CH80 jest solidnie wykonanym, przemysłowym systemem FT-NIR przeznaczonym do szybkiej analizy preform i pojemników wykonanych z politereftalanu etylenu (PET), takich jak butelki i słoiki.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Overview

Analizator jest przeznaczony dla centrów badawczo-rozwojowych, laboratoriów zapewnienia/kontroli jakości lub linii produkcyjnych firm wykonujących codziennie duże ilości pomiarów najważniejszych parametrów pojemników PET.
Powyższy analizator jest idealnym rozwiązaniem dla:

  • Dostawców urządzeń do produkcji opakowań PET
  • Firm produkujących preformy lub pojemniki PET (słoiki, butelki).
  • Firm przemysłu spożywczego, które kupują pojemniki PET w celu ich napełniania swoimi produktami.

Analizator MB3600-CH80 umożliwia precyzyjne określenie szeregu parametrów jakościowych opakowania PET, takich jak stopień krystaliczności, zawartość wilgoci, grubość ścianek lub lepkość właściwa. Analiza jest wykonywana w ciągu kilku sekund, w przeciwieństwie do bardziej czasochłonnych metod laboratoryjnych. Nie ma potrzeby specjalnego przygotowywania próbek, a badania są całkowicie nieniszczące.

Korzyści

  • Szybka i dokładna analiza jako alternatywa dla „mokrych” technik laboratoryjnych.
  • Nie wymaga odczynników lub rozpuszczalników
  • Fabrycznie pre-kalibrowany do pomiaru współczynnika krystaliczności w próbkach PET
  • Umożliwia dodatkowo analizę wielu innych parametrów (zawartość wilgoci, grubość ścianek lub lepkość właściwa)
  • Solidnie wykonany i prosty w obsłudze interfejs programowy
  • Najwyższa wydajność analityczna
  • Niskie koszty użytkowania (10 lat bez konserwacji)
  • Zajmuje mało miejsca
  • Możliwość transferu kalibracji do innych analizatorów laboratoryjnych firmy ABB

 

Dane

W ramach jednego urządzenia dostarczane jest rozwiązanie do oznaczania współczynnika krystaliczności w pojemnikach PET. Analizator jest fabrycznie kalibrowany i konfigurowany za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu operatora Horizon QA. Użytkownik może rozpocząć badanie pojemników PET od momentu dostawy i uruchomienia analizatora.

Uniwersalność
Oprócz współczynnika krystaliczności, analizator MB3600-CH80 umożliwia pomiar szeregu innych, ważnych parametrów próbek PET, w tym:

  • Zawartości wilgoci
  • Grubości ścianek
  • Gęstości
  • Liczby hydroksylowej
  • Liczby kwasowej
  • Lepkości właściwej

Opcjonalnie dostępne są akcesoria dodatkowe:

  • Przystawka do próbek proszkowych, przeznaczona do analizy proszków, pastylek,  granulatów lub kawałków nieprzezroczystych opakowań.
  • Ogrzewana przystawka przeznaczona do analiz cieczy lub stopionych tworzyw sztucznych z wykorzystaniem jednorazowych fiolek.

Przystawki są montowane w komorze pomiarowej analizatora MB3600-CH80 i po podłączeniu przez port USB automatyczne rozpoznawanie. Przystawki te można łatwo wymieniać.

Operator po prostu kładzie w komorze próbek analizatora kawałek tworzywa PET, który ma zostać zbadany i postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu. Analiza za pomocą analizatora opakowań PET MB3600-CH80 nie wymaga żadnych odczynników chemicznych, utylizacji odpadów lub wiedzy analitycznej.

 
Loading documents

Usługi serwisowe

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language