Analizator węglowodorów
MB3600-HP10

Laboratoryjny analizator FT-NIR MB3600-CH10 został opracowany i skonfigurowany na potrzeby rutynowej analizy węglowodorów oraz na potrzeby łatwego modelowania kalibracji i opracowywania metod. Zawiera on wszystkie elementy sprzętowe i softwarowe oraz akcesoria niezbędne do pomiarów zapewnienia/kontroli jakości oraz do opracowywania metod chemometrycznych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Laboratoryjny analizator węglowodorów MB3600-HP10 jest nie tylko cennym i niezawodnym analizatorem laboratoryjnym. Umożliwia on również opracowywanie modeli kalibracyjnych przez użytkownika na potrzeby optymalizacji online procesów węglowodorowych.
Solidna, stabilna platforma analizatora FT-NIR umożliwia szybki rozruch projektu w ramach optymalizacji procesowej z analizatorami online, wykorzystując szybką ścieżkę rozwoju metod kalibracyjnych w laboratorium.

  • Analizator jest wyposażany fabrycznie w zestaw funkcjonalnych modeli kalibracyjnych dla benzyny, oleju napędowego, reformatów i innych półproduktów paliw.
  • Solidne akcesoria pomiarowe 
  • Możliwość stosowania szerokiej gamy akcesoriów, w tym przepływowych przystawek pomiarowych dla cieczy oraz akcesoriów z regulacją temperatury. 
  • Dokładność i precyzja zgodna z normami ASTM gwarantowana dla zainstalowanych fabrycznie modeli kalibracyjnych oraz dla modeli opracowanych specjalnie dla danego zastosowania przez firmę ABB.
  • Robust, stable FT-NIR analyzer platform allowing rapid project start-up for on-line process optimization projects through fast-track method development in the laboratory.
  • Pre-installed with a set of functional calibration models for gasoline, diesel, reformate and naphtha.
  • Robust sample cell for hydrocarbons. Adaptable for a wide range of accessories including liquid flow cells, sample flow pumps and sample cell temperature control.
  • ASTM compatible accuracy and precision guaranteed for both pre-installed calibration models and ABB custom developed models.
  • Robust, stable FT-NIR analyzer platform allowing rapid project start-up for on-line process optimization projects through fast-track method development in the laboratory.
  • Pre-installed with a set of functional calibration models for gasoline, diesel, reformate and naphtha.
  • Robust sample cell for hydrocarbons. Adaptable for a wide range of accessories including liquid flow cells, sample flow pumps and sample cell temperature control.
  • ASTM compatible accuracy and precision guaranteed for both pre-installed calibration models and ABB custom developed models.
  • Robust, stable FT-NIR analyzer platform allowing rapid project start-up for on-line process optimization projects through fast-track method development in the laboratory.
  • Pre-installed with a set of functional calibration models for gasoline, diesel, reformate and naphtha.
  • Robust sample cell for hydrocarbons. Adaptable for a wide range of accessories including liquid flow cells, sample flow pumps and sample cell temperature control.
  • ASTM compatible accuracy and precision guaranteed for both pre-installed calibration models and ABB custom developed models.
  • Dane

    Szybkie i niezawodne określanie jakości węglowodorów

    Firma ABB jest od lat światowym liderem w dziedzinie systemów analizy węglowodorów opartych na technice FT-NIR przeznaczonych dla przemysłu petrochemicznego. Analizatory procesowe online i analizatory laboratoryjne firmy ABB umożliwiają rafineriom szybkie, zgodne z założeniami dopuszczenie produktu i uzyskiwanie korzyści niesionych przez optymalizację procesów.

    Dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym na potrzeby optymalizacji procesów
    Analizatory online firmy ABB dostarczają w czasie rzeczywistym danych jakościowych dla kolejnych jednostek produkcyjnych i umożliwiają końcową optymalizację procesu komponowania paliw. Obejmuje to komponowanie benzyn i oleju napędowego oraz pomiar strumieni zasilających.

    Uproszczona analiza i opracowywanie kalibracji w laboratorium
    Analizator laboratoryjny MB3600-HP10 upraszcza oznaczanie próbek węglowodorów w warunkach laboratoryjnych. Jest on dostarczany wraz z łatwym w użyciu oprogramowaniem i wstępnie skalibrowanymi procedurami analitycznymi. Dodatkowe, opracowane przez użytkownika modele kalibracyjne mogą zostać łatwo opracowane na potrzeby wielu różnych produktów..


    Gwarantowany transfer kalibracji z laboratorium do instalacji procesowej

    Firma ABB opracowała metody produkcji analizatorów, które gwarantują, że wszystkie jej laboratoryjne i procesowe urządzenia FT-NIR charakteryzują się dużą stabilnością, bardzo liniową odpowiedzią fotometryczną i zapewniają powtarzalne widma absorbancji. Gwarantuje to możliwość przeniesienia kalibracji z laboratorium do instalacji procesowej, bez konieczności jakiejkolwiek dodatkowej kalibracji lub obróbki danych.

    Modele kalibracyjne użytkownika
    Analizator MB3600-HP10 upraszcza opracowywanie modeli kalibracyjnych opartych na uzyskiwanych lokalnie danych, umożliwiając stosowanie analizatora do wielu różnych strumieni procesowych i właściwości. Wielu klientów firmy ABB opracowało w sposób rygorystyczny swoje własne, stabilne modele kalibracyjne.

    Usługi modelowania kalibracji i szkolenia firmy ABB
    Firma ABB będzie ściśle współpracowała z klientem w celu opracowania rozwiązania dostosowanego do jego specyficznych potrzeb.

    Loading documents

    Usługi serwisowe

    ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

    Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics