Analizator FT-NIR do monitorowania w czasie rzeczywistym strumieni procesowych w rafineriach i przemyśle petrochemicznym.
Seria TALYS ASP400

Analizatory TALYS ASP 400-Ex są prostymi, solidnie wykonanymi, przemysłowymi analizatorami procesowymi FT-NIR, które umożliwiają maksymalizację zwrotu inwestycji w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Seria analizatorów TALYS ASP400 jest przeznaczona do monitorowania i sterowania procesami ciągłymi. Bezproblemowy montaż tych urządzeń umożliwia monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym, oznaczanie właściwości strumieni lub cech fizycznych, charakteryzację procesów i wczesne rozwiązywanie problemów.

Analizator ten jest stosowany do monitorowania wielu procesów w rafineriach, w tym w instalacjach konwersji benzyn, np. w instalacji reformowania katalitycznego, izomeryzacji, hydroreformowania i krakingu parowego, jak również do zastosowań związanych z alkilowaniem HF, komponowaniem benzyn i aplikacji dotyczących LPG.

Charakterystyka:
− Niewielkie rozmiary
− Całkowicie zamknięty w pojedynczej obudowie
− Urządzenie może zostać ustawione na półce lub zawieszone na ścianie
− Nie jest potrzebny komputer PC do wykonywania analiz
− W wykonaniu Ex p dla strefy zagrożonej wybuchem
− Niskie koszty posiadania i praktycznie brak potrzeby konserwacji przez 5 lat
− Lokalny wyświetlacz interfejsu (HMI) i wbudowany sterownik
− Komunikacja wykorzystująca protokoły Modbus TCP/IP, RTU oraz OPC
− Sprzętowe wejścia/wyjścia i układy pneumatyczne na potrzeby sterowania układem próbek w obudowie „Ex d” zawierającej moduł PLC firmy ABB

Korzyści
− Prosty montaż i niewiele miejsca zajmowanego w kontenerach analizatorów 
− Możliwość montażu na obiekcie, w szafie zapewniającej ochronę przed warunkami pogodowymi 
− Wiele właściwości jest analizowanych równocześnie; możliwość implementacji zestawów modeli kalibracyjnych dla różnych strumieni procesowych
− Minimalne wymagania w zakresie konserwacji i serwisowania
− Elastyczne metody przygotowania próbki - analizatory serii TALYS ASP 400 są przeznaczone do użytku z sondami transmisyjnymi lub transrefleksyjnymi, kuwetami przepływowymi pracującymi w szybkiej pętli lub pełnymi układami ekstrakcyjnymi.

Dane

Analizator TALYS ASP 400 wykorzystuje wszystkie nowe funkcje analizatora FT-NIR, które zostały wprowadzone w najnowszej serii produktów firmy ABB, w tym laser półprzewodnikowy VECSL, 24-bitowy przetwornik A/C, aktywne zarządzanie mocą źródła promieniowania NIR. Zapewnia to okres międzyserwisowy przekraczający5 lat.

Analizator TALYS posiada innowacyjną funkcję przeznaczoną dla analizatorów FT-NIR z wbudowanym sterownikiem i wyświetlaczem interfejsu człowiek-maszyna. Pozwala to w znaczącym stopniu zmniejszyć ilość zajmowanego miejsca, pobór mocy oraz inne wymagania dotyczące mediów. Na potrzeby pełnej diagnostyki, do analizatora TALYS można uzyskać zdalny dostęp za pomocą komputera PC, poprzez sieć Ethernet.

Analizator TALYS ASP400 jest oferowany w dwóch konfiguracjach. Jedną z nich jest analizator ASP 400 w wersji podstawowej, przeznaczonej dla stref bezpiecznych, a drugą wersja ASP 400-Ex, która może być montowana bezpośrednio w strefach zagrożenia klasyfikowanych jako Z1.

Analizator może być stosowany w rafineriach, w większości strumieni węglowodorów, w tym:
− W instalacjach konwersji nafty – CCR, HDT, HDS i ISOM
− Komponowanie paliw – benzyn i olejów napędowych
− Instalacjach parowego krakowania nafty – instalacje olefin
− W instalacjach alkilacji HF – HF, iC4, olefiny
− W instalacjach LPG C3 do C5+

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z ekspertem firmy ABB: analityka@pl.abb.com

Loading documents

Usługi serwisowe

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language