Färganalysator

Aztec AW637

Förbättra dricksvattnets kvalitet och minimera doseringen av  koaguleringskemikalier.

Aztec 600 färg analysator har utformats speciellt för mätning av färg i dricksvattnets reningsprocess.

 

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Aztec AW637 Färg är en on-line kolorimetrisk analysator.

Med ABB: s intuitiva menystyrd programvara och den automatiska kalibreringen/rengöringen erbjuds kunden en analysator som är både enkel att använda och underhålla.

Kundfördelar 
  - Analys av upp till 3 provströmmar 
  - Automatisk 2- punktskalibrering 
  - Självrengörande 
  - Intuitiv programvara med grafisk fullfärgsdisplay 
  - Data loggning och grafisk processtrend 
  - Behörighetsnivåer med full spårbarhet  
  - Säker dataarkivering på SD-kort

Data

  • Mätområde
    0 till 500 Pt-Co-enheter (0 till 500 Hazen enheter)

  • Kemisk metod
    Mätning av vattenfärgen genom absorbans vid 400 nm, uttryckt i Hazen omfattning eller Platinum-Cobalt skala

  • Mätfrekvens
    1 till 12 mätningar per timme (valfri)

  • Noggrannhet / högsta uppmätta fel
    ± 2% av avläst värde eller ± 0,5 Hazen för 0-300 Hazen (beroende på vilket som är störst)
    ± 5% av läsning för 300 till 500 Hazen

  • Repeterbarhet
    ± 1% av behandlingen (vid 20% av spann)

  • Upplösning
    0.001 ppm eller 1 ppb

  • Mätenheter
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

  • Kalibrering
    2-punkt, automatisk kalibrering

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig. 
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more


Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.