Natrium analysator

Navigator ASO500 

Kontinuerlig mätning av Natrium hjälper operatörerna att bibehålla prestandan på pannan och turbiner. Navigator 500 Natrium analysator mäter kontinuerligt natrium i ång / vattencykeln.

Transmitter AWT540 används till analysatorn ASO500.

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Navigatorn 500 Sodium analysator finns i en eller flerkanalsutförande och kan hantera upptill 3 olka prov i en våtdel.

Med en separat våtdel och transmitter, Navigator 500 Natrium ger användaren möjlighet att kombinera upp till fyra våtdelar per transmitterån olika mätpunkter. Detta ger inte bara en ekonomisk och kompakt lösning, men tillåter operatörerna att mixa och matcha andra parametrar inom Navigator 500-serien.

Användarfördelar::

  • Mät upp till 3 olika provströmmar med hjälp av en enda analysator
  • Automatisk elektrodregenerering 
  • Låg reagensförbrukning och innovativ design utan rörliga delar minskar underhållskraven och minimerar ägandekostnaden
  • Automatisk kalibrering minimerar manuella ingrepp och garanterar noggrannhet
  • Grabsample möjlighet
  • Intuitiv programvara med grafisk fullfärgsdisplay
  • Dataloggning och grafisk processtrend
  • Audit trail spårbarhet
  • Säker dataarkivering till SD-kort eller USB-minne

 

Data

  • Mätområde
    0.01 till 10,000 ppb
  • Mätmetod
    Kontinuerlig natrium mätning med ISE (prov tid programmerbar för flera strömmar version)
  • Noggrannhet / högsta uppmätta fel
    ± 5% av avläst värde eller ± 0,1 ppb, beroende på vilket som är störst
  • Repeterbarhet
    ± 5% av avläst värde eller ± 0,1 ppb, beroende på vilket som större
  • Svarstid 
    1 till 100 ppb <4 minuter
    100 till 1 ppb <4 minuter för en 90% stegvis förändring
  • Upplösning
    0.001 ppb
  • Kalibrering
    2-punkt, automatisk kalibrering

För fullständig specifikation information hänvisar vi till datablad

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.