IRB 1200

 

你是否想过让生产设备缩小15%、速度加快10%? 答案就在ABB IRB 1200 机器人。具体而言,这款机器人在保持工作范围宽广这一优势的同时, 一举满足了物料搬运和上下料行业对柔性、易用性、紧凑性和节拍的各项要求。

 

主要特征

作为一个机器人系列,IRB 1200提供的两种型号广泛适用于各类作业。两种型号都可选配SafeMove、铸造专家II代和洁净室防护等级。这两种型号的工作范围分别为700 mm和900 mm,最大有效负载分别为7 kg和5 kg。

食品级润滑
食品级润滑(NSF H1)选配版包括洁净室ISO 3级和IP67防护等级,确保食品饮料应用安全卫生。洁净室ISO 3的设计避免食品搬运区受到污染。该选配版表面平滑,具有特殊涂层,易于清洁。

结构紧凑
IRB 1200第二轴无外凸,这一创新设计使其具有比其他ABB小型机器人更长的行程,大幅缩短了机器人与工件之间的距离,而不影响其优异性能。

对于电子加工、抛光之类的小型工作站,当机器人采用吊顶安装方式时,其行程优势在增强紧凑型方面表现尤为突出。IRB 1200机身小巧、有效工作范围大,有利于加快生产节拍、减少设备占用空间。

特性与优势
  • 工作站缩小15%,节拍时间缩短10%
  • 可选配食品级润滑
  • 可选配SafeMove
  • 标配IP40 防护等级,可选洁净室、IP67 或铸造专家II代防护等级
  • 4 条气管、10 路用户信号线及以太网线,从手腕法兰到底座全程内部走线
  • 提供两种型号:700 mm工作范围/7 kg 有效负载;900 mm工作范围/5 kg有效负载
  • 能以任意角度安装
  • 机身小巧,有效工作范围大

 

客户案例

 

更多信息

下载
CAD模型

 

发现更多

 

Loading documents
Select region / language