Pełny asortyment dyspergujących pigmentów mineralnych i jednostek mieszalnych (Dispercel, Deliteur) do procesów seryjnych lub ciągłych z nową rodziną mieszarek turbinowych, zaprojektowanych i zoptymalizowanych za pomocą symulacji przepływu. Energia ścinająca dostosowana do każdego zastosowania i wysoki efekt pompowania osiowego umożliwiają uzyskanie produktywności dzięki krótkim i powtarzalnym sekwencjom procesu, jak również o stałej jakości produktu.
Zastosowania
Rozproszenie wypełniaczy mineralnych (bentonit), pigmentów do mieszanek powlekających (talk, kalcynowany kaolin itd.) o zawartości częstek stałych do 78% (according to the product) i mieszania mieszanek powlekających w celu szybkiego uzyskania płynnego i jednorodnego preparatu.
Korzyści
- Jakość i jednorodny produkt
- Dokładność dozowania
- Wytrzymała konstrukcja
- Ograniczona i łatwa konserwacja
- Poprawa efektywności energetycznej i zwiększona produktywność