PowerWave 33 S3 60-120 kW

Protección de energía eficiente y fiable para sistemas de TI en organizaciones pequeñas y medias

El PowerWave 33 Serie 3 continúa la tradición de ABB aplicando la tecnología más avanzada en productos SAI y ofreciendo la mejor combinación de rendimiento energético y prestaciones generales de la industria.

Ofreciendo la máxima protección de energía, el PowerWave 33 serie 3 tiene un diseño compacto y consume menos energía que los productos comparables de su entorno consiguiendo así significativos ahorros de costos para el usuario. El diseño excepcional de la PowerWave 33 cumple todos los requisitos actuales relacionados con la construcción y funcionamiento de centros de energía eficientes y cuidadosos del medio ambiente. La PowerWave 33 emplea la tecnología SAI de doble conversión sin transformador y cubre la gama de potencias entre 60 y 120 kW.

 

¿Necesita más información?

Loading documents

Otras soluciones de protección de energía ofrecen

Select region / language