PCS100 AVC-40

Saviez-vous que même les réseaux électriques les plus modernes ne sont pas parfaits et que les chutes de tension sont la cause la plus fréquente de dysfonctionnement des équipements dans l’industrie automatisée d’aujourd’hui ? Le PCS100 AVC-40, construit sur une plate-forme de convertisseur éprouvée et fiable, fournit une correction instantanée de l'affaissement de la tension et des surtensions, garantissant ainsi une productivité maximale.

En tant que leader du marché du conditionnement d'énergie, ABB a développé la gamme PCS100 AVC-40 pour les marchés IEC et UL, avec des gammes de puissance allant de 225 kVA à 3600 kVA. Il est entièrement adaptable, très efficace et facile à installer et à entretenir. La protection de la puissance a été portée à un tout nouveau niveau sans qu'il soit nécessaire de faire des compromis.

Le PCS100 AVC-40 est un conditionneur de tension actif conçu spécifiquement pour résoudre les problèmes de perturbation de la tension. Il s'agit d'un système électronique de puissance à haute performance conçu pour des applications industrielles et commerciales de grande envergure. Il réagit instantanément aux perturbations de la tension et assure une régulation continue de la tension.

Sa conception industrielle et sa capacité de surcharge robuste lui permettent de faire face à des conditions que d'autres produits de conception similaire ne peuvent pas supporter. En outre, il contient un système de dérivation interne redondant qui garantit que la charge continue d'être alimentée par le service public.

Le PCS100 AVC-40 permet d'améliorer les performances d'une installation en régulant la tension, en éliminant les sous-tensions, les surtensions et les déséquilibres de tension à long terme afin de réduire les déchets et les dommages causés aux équipements coûteux. Il supprime également les fluctuations de tension qui peuvent entraîner des variations de processus, améliorant ainsi la qualité de fonctionnement de l'usine ou de l'installation.

PCS100 AVC-40

450 kVA - 3,600 kVA

PCS100 AVC-40

225 kVA - 300 kVA

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

L'offre PCS100 AVC-40


Convient à une variété d'industries et d'applications

  • Alimentation et boissons
  • Semi-conducteurs, électronique, technologie
  • Pharmaceutical, Medical
  • Automobile, industrie, commerce


Une gamme d'options de connectivité

  • Ethernet
  • Modbus TCP
  • Serveur web intégré
  • Notifications par courrier électronique


Un ROI (retour sur investissement) plus rapide

  • Avec une efficacité de pointe supérieure à 98 %, le PCS100 AVC-40 ne nécessite que des coûts d'électricité et de refroidissement minimes. Comme il n'y a pas de stockage d'énergie, le coût de la maintenance est réduit au minimum, ce qui se traduit par un faible coût total de possession.


Réduisez vos coûts et protégez votre équipement

  • Le PCS100 AVC-40 comble l'écart de compatibilité électrique entre l'alimentation et l'installation en protégeant la charge contre les affaissements de tension induits par le service public. Le PCS100 AVC-40 minimise les contraintes excessives subies par les équipements au sein d'une installation, augmentant ainsi leur durée de vie et les protégeant contre les sous-tensions, les surtensions ou les déséquilibres de tension à long terme.


Dérivation interne

  • Conception de dérivation interne redondante


Faible encombrement

  • Densité de puissance la plus élevée de l'industrie

En savoir plus

Loading documents

Autres solutions de protection de l'énergie proposées

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language