Conceptpower DPA 120 UL


Concebido para data centers de pequeno a média estrutura, a UPS modular Conceptpower DPA 120 da ABB atende a requisitos de energia de 20 kW a 600 kW a 208 V e fornece a máxima disponibilidade para aqueles que desejam tempo de inatividade zero, bem como um baixo custo de propriedade.

Escalabilidade vertical e horizontal total

A Conceptpower DPA 120 oferece proteção de energia de 20 a 600 kW a 208V, tanto de entrada quanto de saída (um a seis módulos) numa única estrutura de armário. Escalabilidade horizontal também é dada, até cinco quadros em paralelo, para aumentar a potência total até 600 kW. Essa escalabilidade significa que não há necessidade de especificar em excesso a configuração original, pois os módulos de energia podem ser simplesmente adicionados, conforme necessário, no futuro.
 

Arquitetura paralela verdadeira

Esse projeto avançado de UPS oferece o mais elevado grau de proteção em aplicações críticas em que a carga deve ser alimentada com energia de qualidade. Esses sistemas DPA da Conceptpower utilizam arquitetura paralela descentralizada e garantem o mais elevado nível de fiabilidade e disponibilidade com redundância real entre os módulos.

Loading documents

Other power protection solutions offered