ABB Ability™ Building Analyzer

Der erste Schritt zur Dekarbonisierung Ihres Gebäudes

Cylon

Der einfachste Weg, Ihre Gebäudedaten und Energieverbräuche zu analysieren

ABB Ability™ Building Analyzer ist eine digitale Lösung, die es Ihnen ermöglicht, unterschiedliche Energieverbräuche (z.B. Strom, Wasser, Gas) zu identifizieren und zu messen und Gebäudedaten (z.B. Belegung, Betriebsstunden der Geräte, Temperatur und Kosten) in Echtzeit zu verfolgen. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können Sie Geld sparen und gleichzeitig die Energieeffizienz und das Bewusstsein der Benutzerinnen und Benutzer verbessern.

Mit dieser digitalen Lösung können Sie den ersten Schritt zur Dekarbonisierung Ihres Gebäudes machen.

Als cloudbasierte Software-as-a-Service Lösung (SaaS) extrahiert der ABB Ability™ Building Analyzer über eine sichere Internetverbindung die Gebäudedaten, die von Zählern und Sensoren in verschiedenen Systemen erfasst werden. Die herstellerunabhängige, offene und sehr flexible Lösung eignet sich für gewerblich genutzte Gebäude jeder Größe. Außerdem können sich die Nutzer von nahezu jedem geografischen Standort aus mit dem Dienst verbinden. Der Building Analyzer ermöglicht eine einfache Einbindung und Inbetriebnahme und unterstützt die Einhaltung von Industriestandards und Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Der Building Analyzer bietet branchenführende Vorteile:


  • Senken Sie den Energieverbrauch und die Emissionen um bis zu 20 %.

  • Maximieren Sie die Rendite Ihrer Investitionen in das Gebäudemanagementsystem.

  • Verringern Sie die Wartungskosten durch den Vergleich der tatsächlichen mit der geschätzten Nutzung («Predictive Analytics»).

  • Senken Sie den Zeitaufwand für die Datenberichterstattung und -analyse um bis zu 50 %.

GettyImages_1301079042-Small
GettyImages_576939494-Small
  • Erreichen Sie die Einhaltung von ISO 50001, Gesetzen, Industrienormen und Unternehmensnachhaltigkeitszielen durch automatisierte Überwachung, Zielsetzung, Alarmierung und benutzerdefinierte Berichte.
  • Kontinuierlicher Verbesserungsprozess durch Überwachung der geplanten gegenüber der tatsächlichen Nutzung und Fortschrittskontrolle.
  • Sehen Sie alle Gebäudedaten ein und verwalten Sie das gesamte globale Gebäudeportfolio in einem benutzerfreundlichen Portal, auf das Sie von überall her zugreifen können.
  • Verbessern Sie die Bewusstheit der Menschen in einem Gebäude und fördern Sie Verhaltensänderungen mit unserem Sustainability Kiosk.

Der Building Analyzer verfügt über zahlreiche Funktionen:





Einfache Konfiguration und Inbetriebnahme


Unsere Building-Editor-Anwendung macht die Konfiguration des Building Analyzer viel einfacher und spart Zeit sowie Geld:

  • Geführte Konfiguration
  • Anbindung an verschiedene Datenquellen
  • Vor-Ort- oder sichere Fernkonfiguration und -wartung – reduzieren Sie Besuche vor Ort und LKW-Fahrten und sparen Sie Zeit
  • Cloud-Anwendung, auf die von überall her zugegriffen werden kann
  • Zentrales Inbetriebnahmetool
  • Lizenzverwaltungsportal – verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über Ihre Lizenzen und führen Sie Up-/Downgrades online durch
ABB building Cracow - drone view 7-Small
Select region / language