TrueOne™ (ATS)

Kundennutzen

Der automatische Netzumschalter TruONE ATS ist Teil des ABB Ability-Portfolios softwareunterstützter und vernetzter Lösungen. Er ergänzt das Portfolio im Bereich automatischer Netzumschalter ideal und bietet durch intelligente technische Innovation funktionelle und konstruktive Vorteile. Damit trägt TruONE ATS zur Erhöhung von Sicherheit und Zuverlässigkeit in Anlagen der elektrischen Versorgung bei.

Einsatzbereiche

Ausgestattet mit verschiedenen Überwachungsfunktionen eignet sich der Lasttrennschalter mit integrierter Umschaltfunktion insbesondere für kritische Anwendungen.

  • Rechenzentren
  • Krankenhäuser
  • Telekommunikationseinrichtungen

Eigenschaften

Der automatische Netzumschalter TruONE ATS integriert alle notwendigen Sensoren und Steuerungselemente für kritische Umschaltvorgänge in einem einzigen Gerät. Zudem verfügt er über umfangreiche Kommunikationsfähigkeiten und zeichnet sich durch maximale Konnektivität aus.  

Bei der Installation reicht der Anschluss durch ein einziges Kabel, wodurch Engineering-Aufwand und Installationszeiten drastisch minimiert werden. Mit dieser Plug-and-Play-Lösung sind Zeit- und Kostenersparnisse von bis zu 80 Prozent möglich.

Der automatische Netzumschalter TruONE ATS ist sowohl in einer den IEC-Richtlinien entsprechenden wie auch einer UL-Variante verfügbar.

TruONE ATS nutzt sieben verschiedene Kommunikationsprotokolle und sorgt damit für größtmögliche Vernetzbarkeit. Das Gerät ist mit derselben Benutzeroberfläche und Softwareumgebung ausgestattet wie die intelligenten offenen Leistungsschalter Emax 2 von ABB. In Verbindung mit anderen ABB-Geräten und dem cloudbasierten ABB Ability Electrical Distribution Control System ist eine einfache Fernüberwachung und -steuerung von Niederspannungsanlagen möglich.