YouTube Video

Der weltweit erste echte Automatische Umschalter (ATS)

Pressemitteilung

Wir stellen vor: TruOne®. Eine komplett neue Generation an automatischen Umschaltern.

Alle Vorteile auf einen Blick

TruONE® ATS. Einfach. Effizient. Schnell.

Virtuelle Bedienoberfläche (HMI)

Erfahren Sie mehr über den Automatischen Netzumschalter TruONE® ATS mit der Bedienoberfläche (HMI) der Level 4



TruONE®. Der entscheidende Durchbruch für die zuverlässige Stromversorgung von Morgen.

TruONE® ist der weltweit erste automatische Umschalter (ATS), der Schalter und Steuerung nahtlos in einer Einheit vereint. Er stellt sicher, dass die vollautomatische Notstromversorgung jederzeit gewährleistet ist – zum Schutz von Personen und zur Sicherstellung der Betriebskontinuität. 

Das in sich geschlossene Design reduziert die Anzahl der Kabel und Anschlüsse, was die Installation beschleunigt und höchste Zuverlässigkeit garantiert. Die vorbeugende Wartung und die modularen Komponenten reduzieren Ausfallzeiten und Servicekosten. Durch seine fortschrittliche Verbindungsfähigkeit ist er bereit für die Zukunft. Darüber hinaus ermöglicht TruONE® im Gegensatz zu typischen ATS-Lösungen einen manuellen Notbetrieb unter Spannung zur sofortigen Wiederherstellung der Stromversorgung, im Falle einer Gerätefehlfunktion.  

TruONE® stellt eine bedeutende Veränderung in der Technik und einen entscheidenden Durchbruch für die zuverlässige Stromversorgung von Morgen dar.


Teil des ABB EcoSolutions™-Portfolios

Das ABB EcoSolutions™-Programm bietet vollständige Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus.

Die Produkte im Portfolio erfüllen eine Reihe von Leistungskennzahlen, die im Kreislaufwirtschaftsrahmen von ABB festgelegt sind, und verfügen über eine extern durch Dritte verifizierte Umweltproduktdeklaration (ISO 14025).

Klicken Sie HIER, um mehr über ABB EcoSolutions zu erfahren.

Bitte wenden Sie sich an Ihren ABB-Ansprechpartner, um die korrekten Umweltinformationen für Ihr spezifisches Produkt zu erhalten.


Kennen Sie das TruONE® ATS Konzept schon?

Anschluss der parallelen Pole und des seitlich angebrachten Mechanismus

Das Kernstück der Lösung, die als offenes oder geschlossenes Produkt erhältlich ist, sind die zur Masse führenden parallelen Pole und der seitlich angebrachte Mechanismus, der nicht nur die pole-internen Leistungskontakte an die gewünschte Position bewegt, sondern auch die Steuerelemente, die benötigt werden, um eine vollständige ATS-Funktionalität bereitzustellen, enthält.

Das kompakte Paket aus Polen und Mechanismus bietet alles, was für eine automatische Auswahl zwischen zwei verschiedenen Quellen erforderlich ist. Früher waren dafür mehrere Kabelbäume, eine verteilte Elektronik, Spannungswandler, externe Kontrolleinheiten und eine Schalttafel oder ein Gehäuse erforderlich, um alles zusammenzuhalten.

Snap-on Zubehör

Die Ausstattung des TruONE® ATS mit nur wenigen weiteren Snap-On-Zubehörteilen – wie Stromwandler, Kommunikationsmodulen und Kabelabdeckungen – ermöglicht die Montage am TruONE® mit allem, was aktuelle Top-of-the-Line-ATS-Lösungen bieten. Allerdings in einer Einheit, die kein Gehäuse oder Panel benötigt, um die verschiedenen Komponenten zusammenzuhalten. Dies bringt eine Vielzahl von Vorteilen in der gesamten ATS-Wertschöpfungskette.

Selbstversorgender Automatischer Umschalter (ATS)

Eine der wichtigsten Erfindungen innerhalb des TruONE® ATS-Designs ist die Art und Weise, wie alle benötigten Funktionalitäten über den Netzanschluss im gesamten Spannungsbereich von 200 bis 480 V AC ohne externe Spannungswandler selbst versorgt werden. Ohne dieses innovative Design wäre es nicht nur unmöglich, alle Teile in einer einzigen Einheit zu halten, sondern auch ausgeschlossen einen solchen Betriebsbereich in einer einzigen SKU anzubieten. Dies macht das Konzept auch aus der Perspektive der Lagerverwaltung besonders.

Technische Informationen

Ein ATS für jede Installation

Ein ATS für alle Gebäudetypen

Anwendungsvideos

Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
HMI
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language