ABB EV-charging

ABB lanceert de snelste oplader voor elektrische voertuigen ter wereld

ABB lanceert de snelste oplader voor elektrische voertuigen ter wereld op de Hannover Messe en bewijst wederom een koploper op het gebied van duurzame mobiliteit te zijn

Met de commerciële lancering van de snelle Terra HP-oplader verovert ABB een plek in de voorhoede als het om oplaadtechnologie voor elektrische voertuigen gaat

Met een werkvermogen van maximaal 350 kilowatt geeft het nieuwste model van ABB, de Terra High Power-oplader, elektrische voertuigen tot wel 200 km extra bereik. En dat in slechts 8 minuten. De nieuwe opladers zijn uitermate geschikt voor parkeerplaatsen langs de snelweg en benzinestations.

ABB-opladers worden overal ter wereld geïnstalleerd en zijn onlangs ook geselecteerd voor Electrify America, het grootste project op het gebied van infrastructuur voor elektrische voertuigen in de Verenigde Staten tot nu toe. Met meer dan 6.500 snelle DC-oplaadstations in 60 landen, is ABB de wereldwijde leider als het gaat om snelle DC-opladers.

Het productportfolio van ABB, die oplaadtechnologieën bevat voor elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens, en ook oplossingen voor de elektrificatie van schepen, spoorwegen en kabelbanen, laat er geen twijfel over bestaan dat het bedrijf wereldwijd een sterke speler is op de markt voor e-mobiliteit. Aangezien ABB zijn leiderschap op het gebied van e-mobiliteit ook aantoont door middel van zijn partnerschap met de Formule E, de eerste volledig elektrische internationale FIA-motorsportklasse ter wereld, zullen er op de stand van ABB ook een Formule E-raceauto en rijsimulators te zien zijn voor bezoekers.

B&R, een wereldwijde marktleider op het gebied van oplossingen voor machine- en fabrieksautomatisering, zal na de overname in juli 2017 voor het eerst ook in de stand van ABB aanwezig zijn. Het bedrijf is geïntegreerd in de divisie Industriële automatisering van ABB als het wereldwijd opererende bedrijfsonderdeel Machine- en fabrieksautomatisering.

ABB zal, om aan te tonen hoezeer het bedrijf zich inzet om de internationale gemeenschap te helpen om te gaan met de kansen en uitdagingen die zijn geassocieerd met kunstmatige intelligentie en industriële automatisering, tijdens de Hannover Messe een revolutionair rapport aankondigen in samenwerking met de onderzoekseenheid van The Economist: "The Automation Readiness Index: Who Is Ready for the Coming Wave of Innovation?". Uit het rapport komt naar voren dat zelfs de best voorbereide landen een effectiever onderwijsbeleid en betere opleidingsprogramma’s moeten ontwikkelen.

ABB laat ook met andere baanbrekende technologieën voor nutsvoorzieningen, industrieën en transport & infrastructuur zien in staat te zijn elektriciteit van elke willekeurige elektriciteitscentrale naar elk stopcontact te brengen en industrieën te automatiseren van grondstof tot eindproduct. Dit zijn nog meer voorbeelden van innovatieve oplossingen die tijdens de Hannover Messe 2018 tentoongesteld zullen worden:

  • ACOPOStrak van B&R, het intelligente, flexibele transportsysteem dat de nieuwe norm zet voor slimme bewegingsbesturing in fabrieken in het huidige tijdperk waarin massaal maatwerk moet worden kunnen geleverd, en de Orange Box, ook van B&R en een geavanceerde analytische oplossing waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot eerder niet-leesbare gegevens op digitaal geïsoleerde, oude machines;
  • de EVLunic AC-oplaadbox, verkrijgbaar met een oplaadvermogen van 4,6 kW tot 22 kW: een kwalitatief hoogwaardig, kosteneffectief oplaadpunt voor elektronische auto’s voor gebruik thuis en op kantoor, in aanvulling op het Terra HP-assortiment van oplaadstations voor elektrische voertuigen voor het openbare netwerk;
  • ABB Ability™ Power Transformer, waarbij slimme apparaten worden ingebouwd in elke ABB-transformator zodat klanten op afstand in realtime vitale parameters kunnen volgen zodat netactiva en elektriciteitsnetwerken betrouwbaarder werken en beter worden benut;
  • ABB Ability™ Digital Powertrain, dat een efficiënte werking garandeert van onderdelen van aandrijflijnen, waaronder de assen, motoren, lagers en pompen. Dankzij een reeks bewakingsdiensten - waaronder geavanceerde statistieken en onderhoudsplanning - kunnen de gebruikers operationele variabelen digitaal ‘zien’ via een geïntegreerd, alles-in-één-portaal;
  • ABB Ability™, de uniforme, in de hele industrie gebruikte digitale functie die klanten in staat stelt meer te weten, meer te doen en dingen beter te doen - samen. De volledige lijst met 210 oplossingen kan worden geraadpleegd in de nieuwe catalogus met ABB Ability™-oplossingen, die tijdens het evenement ook zal worden gepresenteerd;
  • STIR, de onderdompelbare robot die transformators intern kan inspecteren zonder dat de olie eruit moet worden verwijderd, zodat deze activiteit veiliger en minder duur wordt;
  • gasgeïsoleerd schakelmateriaal (GIS), dat dit jaar zijn 50e jubileum viert. In meer dan 30.000 installaties wereldwijd maakt GIS in plaats van lucht gebruik van zwavelhexafluoride (SF6) onder druk als isolatiegas zodat elektrische werkzaamheden in gesloten ruimtes veiliger kunnen worden uitgevoerd;
  • ABB Ability™ Connected Services, die ongekende mogelijkheden bieden op het gebied van diagnose, bewaking, predictief onderhoud en optimalisering van activa, waardoor er tot 25 procent minder incidenten voorvallen en er 60 procent sneller kan worden gereageerd op en hersteld na een probleem;
  • YuMi®, de eerste daadwerkelijk collaboratieve tweearmige robot, en SafeMove2, de veiligheidsoplossing die het mogelijk maakt dat robots werkruimtes delen met menselijke medewerkers, waardoor de totale benodigde investering in totaal met 30 procent daalt.

Meer informatie:

ABB Media Relations Benelux
Ann Wittemans
Corporate Communicatons Manager
Tel.: +32470880471
E-mail: ann.wittemans@be.abb.com
Select region / language