Решения за фотоволтаични системи

Сигурна защита за фотоволтаична система за инсталации до 20kW

 
AdobeStock_363928047-Large
 

Ползи и предимства за фотоволтаици

Портфолиото на АББ за фотоволтаични приложения
се фокусира върху осигуряването на непрекъсната работа, по-висока надеждност и възвръщаемост
на инвестициите,което позволява на клиентите
да се възползват напълно от предимствата на
нашето оборудване.

Брошура (BG)

Пълна брошура (ENG)

handshake

Намалени разходи
и ресурси

energy-eff

Енергийно ефективни

extreme

Надеждни при екстремни условия

24-7

Непрекъсната работа

Решения за AC страна

7396b934-05d0-49a6-8ee8-fb5f51843765_2CDC051004S0013
Товарови прекъсвачи SD 200

Разединителите SD 200 могат да се използват като главен превключвател на AC страната на инверторите. Устройствата се монтират на DIN шина или на задния панел на табло (в зависимост от номиналния ток) и включват широк набор от аксесоари, улесняващи използването им в различни приложения.

Решения за DC страна

Как да ви съдействаме?

Select region / language