В търсене на икономически изгодна ефективност

ee-1183

Вие виждате ефективност 96.9%. Ние виждаме 3.1% потенциал за подобрение

Нашето предложение

АББ България ЕООД стартира кампания за своите настоящи и бъдещи партньори за повишаване на енергийната ефективност на използваните двигатели и/или честотни регулатори.

  • Получавате най-висок клас енергийна ефективност IE4
  • Ел. двигатели и регулатори с мощност от 250 kW до 630 kW
  • Отстъпка в размер на 30% от стандартната цена
  • Гаранционен период от 36 месеца
  • Безплатен пуск на регулатора

Период на кампанията: 30.10.2015 - 31.01.2016

Контакти

Бекир Бекиров
bekir.bekirov@bg.abb.com
Телефон: +359 889 660 005

Георги Попов
georgi.popov@bg.abb.com 
Телефон: +359 886 848 089
Select region / language