PCS100 AVC-40 е проектиран върху доказана и надеждна преобразувателна технология, която осигурява мигновена и ефективна корекция на колебанията в напрежението за търговски и промишлени приложения.
Прeдимства на ACS100 АVC-40
-
Товарови мощности от 150 до 3600 kVA
-
Бързо възвръщане на инвестицията
-
Ниски експлоатационни разходи
-
Работа при тежки електрически среди
- Резервираща система за вътрешен байпас
- Международен стандарт за качество: ISO 9001
- Международен стандарт за околна среда: ISO 14001
- Маркировки: CE, C-Tick
- Степен на безопасност: IEC 62103
- Електромагнитна съвместимост: емисии: CISPR 11, Клас A, Група 1 и др.