BRR115 - Sistema IRC5

SafeMove

O curso


Objetivo

O objetivo deste treinamento é ensinar integradores e clientes finais a instalar, configurar e validar uma célula com SafeMove.
O SafeMove permite configurar zonas de trabalho seguras com base na posição dos eixos do
manipulador, com base na posição da ferramenta e também supervisionar a velocidade do manipulador.

Após completarem o curso, os participantes serão capazes de:

  • Operar um célula com SafeMove
  • Instalar SafeMove em um controlador
  • Configurar o SafeMove
  • Diferentes tipos de configuração
  • Realizar a validação do sistema
  • Revalidar o sistema em caso de erros

Tópicos

  • Descrição do sistema SafeMove
  • Aspectos de segurança
  • Funções do SafeMove
  • Instalação elétrica
  • Instalação do software
  • Criação de usuário de segurança
  • Configuração inicial
  • Safe Stand Still
  • Monitor Stand Still
  • Safe Axis Speed
  • Safe Tool Speed
  • Safe Axis Range
  • Monitor Axis Range
  • Safe Tool Zone
  • Monitor Tool Zone
  • Ativando configuração
  • Sincronismo
  • Validação
  • Manutenção do sistema SafeMove

Equipamentos

  • Robô industrial com painel IRC5 Single cabinet
  • Computador com RobotStudio
  • Placa SafeMove

Perfil do aluno

Técnicos e engenheiros que irão atuar na instalação e manutenção de sistemas com SafeMove.

Pré-requisitos

Conhecimento de conceitos básicos de automação industrial como lógica de programação, entradas e
saídas e manipulação de máquinas.
Conhecimentos de informática.
Ter participado do curso de operação e programação básica IRC5 e de manutenção elétrica.
Conceitos básicos sobre segurança em equipamentos industriais.

Tipo de curso e métodos

Curso ministrado por instrutor com discussões interativas em sala de aula e exercícios associados
feitos em laboratório. Aproximadamente 50% de prática em laboratório.

Duração

A duração do curso é de 3 dias, 19 horas e meia de carga horária.

Número de participantes

  • Mínimo: 4
  • Máximo: 4
  • Máximo de alunos por robô: 2

Agenda

Dia 1 Dia 2 Dia 3 
Descrição do sistema SafeMove
Aspectos de segurança
Funções do SafeMove
Instalação elétrica
Instalação do software
Criação de usuário de segurança
Configuração inicial
Safe Stand Still
Monitor Stand Still
Safe Axis Speed
Safe Tool Speed
Safe Axis Range
Monitor Axis Range
Range Tool Zone
Monitor Tool Zone
Ativando configuração
Sincronismo
Validação
Manutenção do sistema SafeMove

Para mais informações:

Ricardo Santos
Telefone: (11) 2464 4932
e-mail: ricardo.santos@br.abb.com

Contact Center local
0800 014 9111

Compartilhe esta página

Links relacionados

Select region / language