Raumautomatisierung

Einsparen von Einbau- und Betriebskosten mit dezentraler Raumautomatisierung

00847280_2_Master

Die Lösungen der Raumautomatisierung von ABB stellen sicher, dass alle Beleuchtungs-, Heizungs- und Kühlsysteme effizient betrieben werden und Betriebskosten sparen.


Die Lösungen der Raumautomatisierung von ABB stellen sicher, dass alle Funktionen in Ihrem Raum, wie Beleuchtungs-, Heizungs- und Kühlsysteme, so effizient wie möglich betrieben werden, um Betriebskosten zu sparen und die gesamte Raumumgebung zu optimieren.

Der Raum wird auf der Grundlage des Tageslichts und den klimatischen Bedingungen automatisch gesteuert; dadurch wird der Betrieb für die Personen im Raum vereinfacht und dem Gebäudemanager werden Aufgaben abgenommen. Das Portfolio von ABB umfasst Geräte, die man in allen Bereich leicht einbauen kann, z. B. unter dem Boden, in der Decke oder unmittelbar in den Einheiten/der Ausrüstung des Verbrauchers. Auf diese Weise werden alle Funktionen geboten, mit denen Sie Ihre Raumumgebung steuern können.

Vorteile:

  • Einfache Bedienung von Raumfunktionen
  • Weniger Einbaufehler aufgrund der unmittelbaren Positionierung des Endgeräts
  • Schnellerer Einbau mit einfachem, strukturiertem Überblick auf die Verkabelung
  • Automatische Steuerung der Raumumgebung für einen energieeffizienten Betrieb
  • Schnelles Erkennen von Störungen in Räumen
  • Vereinfachte Raumwartung
  • Reduzierte Kosten und Zeit beim Planen, Einbau und der Inbetriebnahme aufgrund dezentraler Installationen

Unser Angebot

 

Select region / language