Sicherheit

Sicherheit immer und überall

Kategorie_SECURITY

Die Kombination technologischer Sicherheitskomponenten von ABB (z. B. Rauchmelder, Fensterkontakte) und intelligenter Gebäudesteuerungen bietet eine optimale Gebäudeüberwachung und ein optimales Gebäudewarnsystem gegen unbefugtes Betreten.


Weiterhin kann mit Notrufgeräten bei Bedarf sofort Hilfe gerufen werden. Zusätzliche Erfassungsmelder für Wasser, Rauch oder Gas können auch integriert werden. Durch die Integration von Sicherheitssensoren in der Gebäudesteuerung wird die Energieeffizienz weiter optimiert, z. B. beim Öffnen eines Fensters kann die Heizung auf Stand-by geschaltet werden.

Vorteile:

  • Kombination aus Sicherheit und Gebäudesteuerung für mehr Komfort, Effizienz und Sicherheit
  • Umfassendes Angebot an Lösungen für die Gebäudeautomation für eine optimale Integration von Sicherheitsanwendungen
  • ABB bringt mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich Alarmtechnologie mit - ein wahrer Schatz an praktischem Know-how
  • Alle Normen und Richtlinien werden erfüllt (entsprechend EN 50131/IEC 62642 Grad 1 bis 3)

Unser Angebot

Select region / language