Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit vereint

ABB bietet Lösungen – von Produkten über Systeme bis hin zu Services – für eine zuverlässige Energieversorgung, nachhaltige Gebäudebewirtschaftung sowie Komfort und Sicherheit für Patienten und Personal. Vernetzte digitale Technologien eröffnen Krankenhäusern neue Möglichkeiten, den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und den Betrieb effizient zu gestalten.

Warum ABB Gebäudelösungen für das Gesundheitswesen?

flexibility-icon-abb
Leistung & Vorteile
Flexibilität

Passen Sie die Nutzung Ihrer Räume flexibel an – ohne aufwendige Umbauten oder hohe Investitionen – um auf neue hygienische und gesundheitliche Anforderungen reagieren zu können.

sustainability-icon-abb
Leistung & Vorteile
Nachhaltigkeit

Reduzieren Sie den CO₂-Fußabdruck Ihrer Gesundheitseinrichtungen und erreichen Sie Green- oder LEED-Zertifizierungen.

wellbeing-icon-abb
Leistung & Vorteile
Wohlbefinden

ABB Lösungen überwachen, verhindern und ermöglichen vorausschauende Wartung – für einen unterbrechungsfreien Betrieb bei minimalen Eingriffszeiten.
Erhalten Sie proaktive Benachrichtigungen und stellen Sie den Betrieb innerhalb einer Minute sicher.
Unsere Systeme unterstützen Sie dabei, kritische Ereignisse zu managen und Reparatur- sowie Servicezeiten deutlich zu verkürzen.

efficiency-icon-abb
Leistung & Vorteile
Effizienz

Patentierte Lastmanagementsysteme, integriert in die Messtechnik, ermöglichen eine deutliche Reduzierung der CO₂-Emissionen.
Erfüllen Sie Energieeffizienzvorgaben oder erreichen Sie sogar höhere Standards – und sparen Sie bis zu 20% Ihrer Energiekosten.

productivity-icon-abb
Leistung & Vorteile
Produktivität

Verbinden Sie Ihre Anlage in nur 10 Minuten mit der Cloud.
Reduzieren Sie die Verkabelung um 60% und die Anzahl der Konnektivitätskomponenten um 25 %.
Rüsten Sie Bestandsanlagen an einem Tag nach – auf Wunsch ohne Austausch vorhandener Komponenten.

total_cost_icon-abb
Leistung & Vorteile
Gesamtkosten

Reduzieren Sie die Betriebskosten um bis zu 30%.
Senken Sie die Investitionen in Überwachungssysteme um 15%.
Steigern Sie den Gebäudewert um 5%.

connectivity-icon-abb
Leistung & Vorteile
Konnektivität

Vernetzen Sie Gebäude und deren intelligente Komponenten sicher – mit geeigneter Cybersecurity und zuverlässiger Datenspeicherung, um Risiken und Schwachstellen zu minimieren.

Unser Produktsortiment

Select region / language