Lösungen für Sicherheitsbeleuchtung

ABB Kaufel ist einer der führenden Hersteller von Sicherheitsbeleuchtung und Stromversorgungssystemen in Deutschland und bietet kundenspezifische Lösungen für jeden Anwendungsbereich.

Unser Angebot

Rettungszeichenleuchte - Primora 81 - Erkennungsweite 22m

  • Scheiben-Rettungszeichenleuchte aus Metall
  • Rahmenlose Piktogrammscheibe und wechselbare Piktogramme
  • Universell für Wand- und Deckenmontage
  • Eindrucksvolle Piktogrammausleuchtung
  • Durchgangsverdrahtung und 2,5 mm2 Anschlussklemmenquerschnitt trotz des kleinen Aufbaugehäuses

ABB Kaufel - Primora 81/82

Escape route signlisation_22m_1187_no logo

Rettungszeichenleuchte - Primora 82 - Erkennungsweite 32m

  • Scheiben-Rettungszeichenleuchte aus Metall
  • Rahmenlose Piktogrammscheibe und wechselbare Piktogramme
  • Universell für Wand- und Deckenmontage
  • Eindrucksvolle Piktogrammausleuchtung
  • Durchgangsverdrahtung und 2,5mm2 Anschlussklemmenquerschnitt trotz des kleinen Aufbaugehäuses

ABB Kaufel - Primora 81/82
Escape route signalisation_32m_1188_no logo

Sicherheitsleuchte - Serenga 73X/75X

  • Dezente, kleine LED-Downlights in großer Typenvielfalt
  • Optimiert zur Ausleuchtung von Fluren (Serenga 73X)
  • Zur Ausleuchtung großer quadratischer Flächen (Serenga 75X) und für Objektbeleuchtung
  • Einbauleuchte für Decken und Wände mit extrem flachen Hohlräumen, wobei die Abdeckung rund oder quadratisch gewählt werden kann

ABB Kaufel - Serenga 73X/75X

Serenga_BetterSpaceHotel

Sicherheitsleuchte - Serenga 73X/75X/76

  • Dezente, kleine LED-Downlights in großer Typenvielfalt
  • Optimiert zur Ausleuchtung von Fluren (Serenga 73X)
  • Zur Ausleuchtung großer quadratischer Flächen (Serenga 75X) und für Objektbeleuchtung, mit speziellen Versionen für große Höhen (Serenga 73H und 75H)
  • Aufbauleuchte mit sehr flachen Gehäuse in IP54

ABB Kaufel - Serenga 73X/75X/76

EVA_DLO-X_1282

Sicherheitsleuchte Aqualux 25 - für den Außenbereich

  • Vandalismussichere, robuste und wasserdichte Sicherheitsleuchte für den Außenbereich
  • optional mit thermostatgesteuerter Heizung für den Einsatz bis -25C im Freien

ABB Kaufel - Aqualux 25

Aqualux_BetterSpaceHotel

 

Select region / language