Select Language
  • English
  • Türkçe
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • español (México)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

 

Alors que les coûts de l’énergie augmentent et que les réglementations évoluent, comprendre et contrôler la consommation d’énergie est la clé pour déterminer les zones à optimiser et économiser de l’énergie.

Notre technologie surveille, contrôle et automatise le flux énergétique et les fonctions des bâtiments,  ce qui vous aide à réduire vos coûts opérationnels sans compromettre le rendement et à atteindre efficacement vos objectifs en matière d’efficacité énergétique.

Faites les premiers pas !

Apprenez comment optimiser l’utilisation énergétique de votre bâtiment.

Téléchargez notre livre blanc

Pourquoi est-ce important pour votre entreprise?

CountDown-5-6-Earth_Day5_16x9

1. Maximiser les économies

 

  • Atteignez jusqu’à 20 % d’économie d’énergie et réduisez vos émissions de CO2 jusqu’à 15 %.
  • Les appareils à efficacité énergétique et les compteurs avancés surveillent votre utilisation d’électricité, de l’entrée de l’énergie jusqu’à la dernière dérivation, pour une gestion optimisée de l’énergie.
  • Les solutions d’automatisation du bâtiment optimisent les opérations du bâtiment pour garantir le confort des occupants, la continuité et le rendement.

2. Mettre en œuvre facilement

 

  • Des solutions rapides et faciles à moderniser, ce qui diminue les répercussions sur les opérations du bâtiment. ​
  • Les normes et protocoles ouverts et modulaires simplifient l’intégration rapide et économique de nouvelles composantes, ce qui facilite les expansions au fur et à mesure que vos besoins évoluent.
  • Intégrez facilement l’automatisation, comme le contrôle des lumières en fonction de l’occupation ou le réglage de la température lors de périodes d’inactivité.

SBLogo

3. Réduire les émissions

 

  • Notre offre permet d’établir la priorité des charges de façon personnalisée pour équilibrer les pointes de consommation énergétique, ce qui appuie la mise à niveau de systèmes électriques et l’obtention de certifications de bâtiments verts telles que LEED et BREEAM.
  • Intégrez facilement les sources d’énergie renouvelable ou les plateformes de tierces parties pour contribuer à un avenir carboneutre.

4. Gérer de façon intuitive

 

  • L’automatisation centralisée du bâtiment et la gestion de l’énergie se voient simplifiées grâce à des interfaces conviviales, des tableaux de bord avancés et des indicateurs précis de l’état de la propriété. 
  • Configurer l’automatisation, les alertes intelligentes, la réception de recommandations d’entretien et l’accès à distance aux données énergétiques vous permet d’agir rapidement pour optimiser votre utilisation énergétique.

Atteignez vos objectifs en matière d’énergie grâce à notre technologie

Surveillance et gestion de l'énergie
Automatisation des bâtiments KNX
Automatisation des systèmes CVC
screen-recording_insite-new-web-server-interface-00_00_32_2-still001

Mesurer, surveiller et contrôler pour optimiser la consommation d'énergie

Notre portefeuille complet propose des dispositifs avancés de mesure de l'énergie et des solutions de gestion énergétique flexibles, permettant une mesure précise et une optimisation de la consommation d'énergie, aussi bien dans les installations existantes que nouvelles. Le concept modulaire assure une adaptabilité allant du comptage de base des charges à forte consommation à la gestion avancée des charges, offrant une transparence totale des flux énergétiques.

Automatisation des bâtiments KNX

Optimisation de la consommation d'énergie grâce à l'automatisation des bâtiments KNX

Alignez efficacement la consommation d'énergie sur les besoins réels grâce à notre gamme d'automatisation des bâtiments KNX, basée sur un standard ouvert mondialement reconnu pour les bâtiments intelligents. Intégrés via un bus de communication, tous les sous-systèmes fonctionnels (éclairage, gestion des stores, CVC, contrôle des pièces) interagissent au sein d’un système unique, optimisant ainsi la consommation d'énergie au-delà des technologies conventionnelles.

overview_web

Des solutions évolutives d’automatisation des systèmes CVC pour des bâtiments écologiques

L’automatisation des systèmes CVC dans les bâtiments est une solution complète qui protège les personnes tout comme les actifs, ce qui garantit le confort, la continuité et l’efficacité tout en permettant de gérer la consommation d’énergie et les émissions de carbone. Elle permet de réguler le débit d’air à partir de l’extérieur pour ajuster la température, ce qui mène à des économies d’énergie allant de 10 % à 30 %.


SBLogo

Notre approche 360 envers le développement durable

Nous nous engageons à favoriser un environnement fondé sur une faible émission de carbone, à conserver les ressources et à améliorer la sûreté et la sécurité des bâtiments. os déclarations environnementales sur les produits et le programme ABB EcoSolutions témoignent de notre engagement envers l’amélioration des performances environnementales de nos produits, garantissant ainsi une transparence totale pour nos clients.

Nos produits peuvent contribuer à l'obtention de crédits pour des certifications de bâtiments verts telles que BREEAM et LEED. Apprenez-en plus!

 

Vous nous avez demandé, nous vous avons répondu

Surveillance et gestion de l'énergie
Automatisation des bâtiments KNX
Automatisation des systèmes CVC

Puis-je utiliser ces solutions dans tout type de bâtiment ?

Nos solutions flexibles et évolutives de mesure et de gestion de l’énergie s’adaptent aux bâtiments publics, commerciaux et industriels. Grâce à leur conception modulaire, elles prennent en charge aussi bien la surveillance énergétique de base que la gestion avancée des charges, facilitant ainsi leur intégration dans de nouvelles installations ou des mises à niveau tout en minimisant les interruptions.

 

 Comment optimiser la consommation énergétique de mon bâtiment ?

Grâce à la surveillance à distance, vous pouvez suivre en toute sécurité la consommation énergétique en temps réel et l’historique des usages pour l’électricité, le gaz et l’eau. Notre solution compare les indicateurs de performance énergétique (KPI) par zone (ex. : étages d’un bâtiment) ou par type d’équipement (ex. : éclairage, bornes de recharge pour véhicules électriques), fournissant des mesures précises pour estimer les coûts et atteindre des normes d’efficacité élevées. Elle identifie également les inefficacités, permettant une gestion optimisée des charges et des actions avancées, comme l’optimisation de la recharge flexible des véhicules électriques.

 

Comment éviter les coûts liés aux interruptions ?

Notre système de gestion de l’énergie garantit une continuité des opérations en améliorant la réactivité face aux problèmes potentiels, tels que les événements liés à la qualité de l’alimentation et les interruptions de service. Grâce aux alertes à distance et aux actions automatisées, notre solution réduit les interventions manuelles, améliore l’efficacité du système et diminue les coûts liés aux interruptions.

Comment KNX peut-il contribuer à la réduction de la consommation d’énergie ?

La première étape pour économiser de l’énergie consiste à comprendre la consommation électrique de vos équipements et à établir une référence. KNX, un standard pour l’automatisation des bâtiments et des habitations, intègre la surveillance énergétique en temps réel dans un système de contrôle centralisé. Il automatise diverses actions, telles que l’extinction des lumières dans les pièces inoccupées, l’ajustement du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) en fonction de l’occupation et des conditions météorologiques, ainsi que la gestion des stores pour minimiser les pertes et gains thermiques. Des rapports détaillés KNX permettent d’analyser les habitudes de consommation, d’identifier les sources de gaspillage et d’optimiser l’utilisation de l’énergie.

Quels sont les gains financiers potentiels liés à l’implémentation de KNX pour la gestion énergétique ?

En général, l’implémentation de KNX pour la gestion énergétique permet des économies significatives, selon les systèmes en place et les habitudes d’utilisation du bâtiment. Une surveillance énergétique de base via KNX entraîne généralement environ 15 % d’économies. De nombreux propriétaires de bâtiments constatent des réductions allant jusqu’à 50 % sur leurs factures d’énergie après l’adoption des systèmes KNX.

Comment KNX est-il compatible avec les systèmes CVC ?

KNX est compatible avec divers systèmes de gestion des bâtiments, y compris les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), en ajustant automatiquement ces paramètres en fonction de l’occupation, du temps et des conditions météorologiques.

  • Les contrôleurs de température KNX permettent aux utilisateurs de réguler la température ambiante et de réduire la consommation énergétique grâce à des fonctionnalités automatisées, renforcées par des détecteurs de présence et des contacts de fenêtre.
  • Les capteurs KNX mesurent la température, l’humidité et la qualité de l’air, permettant des ajustements automatiques pour un confort optimal.

Quels sont les principaux avantages associés à l’installation d’un système de gestion du bâtiment et du système CVC dans votre établissement par ABB?

  • Une efficacité énergétique améliorée par l’entremise de l’automatisation intelligente avancée du bâtiment.
  • Des données intégrées à partir du logiciel de gestion du bâtiment, ce qui facilite la surveillance, la gestion et l’optimisation.
  • Une efficacité opérationnelle en optimisant l’utilisation d’énergie et les coûts reliés à la consommation d’énergie, et en augmentant la résilience par l’entremise d’un entretien préventif. 

 De quelle façon les systèmes de gestion du bâtiment d’ABB s’intègrent-ils aux autres systèmes du bâtiment?

La solution est conçue pour être hautement compatible et interopérable, ce qui permet une intégration sans encombre avec de l’équipement de CVC et des systèmes de gestion du bâtiment existants. Elle utilise des protocoles de communication standards tels que BACnet® et Modbus, ce qui permet un contrôle et une surveillance centralisés et mène à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

 

La solution permet-elle la surveillance et la commande à distance? Quelles sont les mesures de sécurité en place pour protéger le système?

Oui, la solution offre la surveillance et la commande à distance, ce qui permet aux gestionnaires des installations de superviser les opérations des systèmes CVC à partir de n’importe quel emplacement. Cette fonctionnalité améliore l’entretien de l’état du bâtiment et favorise la réaction rapide. Nos mesures de sécurité rigoureuses comprennent les communications cryptées, les protocoles d’authentification des utilisateurs et les mises à jour régulières pour protéger l’intégrité des données et la confidentialité.


`
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language