Samsung SmartThings Pro et ABB i-bus® KNX

Une intégration transparente pour l’hôtellerie

Intégration pour de meilleures expériences hôtelières

Une expérience moderne et sans contact, en phase avec l’évolution des attentes des clients.

Une solution simple et globale de contrôle des chambres qui associe Samsung SmartThings Pro à l’automatisation KNX d’ABB afin d’offrir une meilleure expérience client, une efficacité opérationnelle accrue et de réelles économies d’énergie. Cette intégration BYOD relie directement la plateforme cloud Samsung SmartThings Pro au système KNX GRMS d’ABB, créant une expérience fluide et moderne pour les hôtels comme pour leurs clients.

Select Language
  • English
  • suomi
  • français

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Applications principales


Contrôle de l’éclairage

Marche/arrêt, gradation, température de couleur et éclairage circadien pour le confort et l’efficacité.


Climat et CVC

Gestion intelligente de la température avec abaissement automatique et contrôle de l’air neuf.



Stores et rideaux

Contrôle automatisé ou programmé avec mode confidentialité et routines de réveil lumineux.



Scénarios clients

Préréglages OneTouch tels que Bienvenue, Sommeil, Réveil, DND (Ne pas déranger) et Départ.


Gestion de l’énergie

Surveillance en temps réel, arrêt automatique dans les chambres inoccupées et tableaux de bord pour l’exploitant hôtelier


Accès mobile

Accès sécurisé à la chambre via smartphone par QR code ou clé numérique, synchronisé avec les arrivées/départs dans le PMS.

Fonctionnement - en bref

Samsung SmartThings Pro propose une plateforme IoT basée sur le cloud pour une exploitation et une gestion efficaces des hôtels. Elle se connecte également aux équipements de la chambre, offrant aux clients une interface intuitive sur smartphone pour contrôler leur chambre depuis n’importe quel appareil iOS ou Android. Ses API ouvertes permettent une intégration fluide avec le système de gestion hôtelière Property Management System (PMS) et le système de gestion technique du bâtiment Building Management System (BMS), créant une configuration unifiée et prête pour l’avenir.

ABB i-bus® KNX Building Automation fournit une couche fiable de contrôle des chambres, en s’appuyant sur un GRMS éprouvé basé sur KNX pour gérer le CVC, l’éclairage, les protections solaires et les scénarios. Elle assure une régulation climatique optimisée sur le plan énergétique et un environnement entièrement personnalisable, avec des performances de niveau professionnel reconnues dans les hôtels du monde entier.

Ensemble, cette intégration compatible cloud offre aux hôtels une expérience numérique prête pour l’avenir, fondée sur une automatisation KNX éprouvée et une plateforme flexible qui évolue dans le temps.

Les clients scannent simplement un QR code pour ouvrir l’application web Samsung SmartThings - sans téléchargement d’application - et contrôler l’éclairage, le CVC, les stores, les rideaux et les équipements de divertissement dans la langue de leur choix.

Le logiciel de NETxAutomation agit comme concentrateur système, reliant ABB i-bus® KNX Building Automation à Samsung SmartThings Pro.

samsung_img1

Pourquoi c’est important : les avantages pour les parties prenantes

img_values_mockup

Bring‑Your‑Own‑Device convenience

  • Create a frictionless experience from check-in to check-out.

  • Avoid touching shared devices or searching for switches in a new space

Performance opérationnelle renforcée 

  • Économies d’énergie, automatisations basées sur l’occupation, supervision centralisée.  

  • Réduisez les appels à la réception et accélérez la remise en état des chambres grâce à la supervision centralisée et à l’automatisation.

Sécurité et confidentialité  

  • Accès limité dans le temps et à la chambre via des QR codes uniques 

  • Aucun téléchargement d’application ni connexion requis 

  • Accès basé sur les rôles pour le personnel et les équipes techniques via BMS/PMS

Intégration poussée dans l’application client de l’hôtel, permettant :

  • Contrôle unifié de la chambre

  • Demandes de service (ménage, room service)

  • Informations et recommandations de l’hôtel

  • Automatisations intelligentes liées à l’occupation, à l’identité du client ou au moment de la journée

Contrôle intuitif de toute la chambre depuis un smartphone

  • Contrôle complet et sans effort de l’environnement de la chambre via une interface mobile moderne - sans avoir à apprendre un nouveau système ni à toucher les panneaux muraux.

  • Gérez : éclairage (ambiances, scénarios, gradation), température et CVC, stores et volets, TV et systèmes de divertissement, accès à la porte et entrée dans la chambre

Intuitive Smartphone Control of the Entire Room

  • Full, effortless control of the room environment using a modern mobile interface - no need to learn about a new system or touch wall panels.

  • Manage: Lighting (moods, scenes, dimming), Temperature & HVAC, Shades & blinds, TV and entertainment systems, Door access and room entry

La praticité du Bring-Your-Own-Device

  • Créez une expérience fluide, de l’arrivée au départ.

  • Évitez de toucher des équipements partagés ou de chercher les interrupteurs dans un nouvel espace

Intuitive Smartphone Control of the Entire Room

  • Full, effortless control of the room environment using a modern mobile interface - no need to learn about a new system or touch wall panels.

  • Manage: Lighting (moods, scenes, dimming), Temperature & HVAC, Shades & blinds, TV and entertainment systems, Door access and room entry

Intuitive Smartphone Control of the Entire Room

  • Full, effortless control of the room environment using a modern mobile interface - no need to learn about a new system or touch wall panels.

  • Manage: Lighting (moods, scenes, dimming), Temperature & HVAC, Shades & blinds, TV and entertainment systems, Door access and room entry

Parcours client



samsung_all_versions123

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language