tacteo_room_automation

Sensor ABB-tacteo® KNX

Sensores KNX feitos de vidro para os requisitos individuais mais exigentes


O sensor ABB-tacteo® KNX é um elemento de controlo configurável para gestão inteligente de edifícios, hotéis de luxo, edifícios públicos e edifícios residenciais de primeira classe. Isso torna cada sensor único em design e função.

Arquitetura e design de interiores


Crie algo extraordinário e individual, em qualquer parte do mundo, com a máxima funcionalidade e um toque pessoal.

Sala de estar


Uma casa personalizada. Onde a qualidade de primeira classe e o design moderno são fundamentais.

Vantagens

Configuração individual

Use o configurador ABB-tacteo® para projetar o seu próprio sensor KNX de acordo com as suas necessidades. Determine o design e funções, defina ícones e textos e selecione as cores da caixa e dos botões. Configure agora e faça o pedido diretamente ao seu distribuidor

Operação intuitiva

Se você aproximar a mão do sensor, a iluminação de status será ativada. Se, no entanto, tocar o sensor com a palma da mão inteira, uma função pré-programada será acionada. Escusado será dizer que o conceito de cores experimentado e testado também está integrado.

À prova de roubo

Com 9,5 mm, o sensor KNX sem moldura e extra plano apenas toca a superfície da parede, combinando harmoniosamente com qualquer desenho de parede. A proteção contra remoção, que protege o sensor KNX contra roubo, proporciona uma agradável sensação de segurança.

Controlo de acesso ao hotel

A série ABB-tacteo® KNX também oferece controlo de acesso seguro para o setor de hospitalidade. Particularmente prático: o sensor também executa todas as tarefas de gestão de um hotel, que podem ser controladas a partir de um ponto central, como a recepção.

Como comprar

Gama de produtos

Aplicações e funções

Tacteo_KNX_Sensor
Sensor KNX


O sensor de elevada qualidade fabricado em vidro, está disponível em preto ou branco. A interface de utilizador capacitiva oferece possibilidades virtualmente ilimitadas para a rede de edifícios inteligentes: todas as funções como aquecimento, persianas, iluminação ou cenários de conforto podem ser controladas para criar situações diárias confortáveis.

Tacteo_KNX_Thermostat
Termostato KNX


O controlador de temperatura ambiente garante uma atmosfera perfeita para se sentir bem nos quartos. Não só regula a temperatura, mas também a ventilação, se desejado. O termostato KNX é particularmente fácil de controlar graças ao seu conceito operacional intuitivo.

Tacteo_KNX_Zutrittskontrolle
Controlo de acesso ao hotel


Seja hotel, complexo de férias ou apartamento - o sensor ABB-tacteo® KNX oferece soluções individuais e flexíveis que tornam o controlo de acesso por meio de um sistema de controle central consideravelmente mais fácil, seguro e económico.

Tacteo_KNX_room_management
Gestão de quartos de hotel


O sistema de gestão de quartos do ABB-tacteo® KNX executa todas as funções necessárias para tornar a estada dos hóspedes o mais agradável possível: o leitor de cartão sem contato permite que os hóspedes tenham acesso fácil aos seus quartos. Quando o cartão é inserido no leitor de cartões, a iluminação, a temperatura e os estores do quarto podem ser operados central e intuitivamente.

  Saiba mais!

Elementos standard e tamanhos dos aparelhos

Os elementos de controlo do sensor ABB-tacteo® KNX estão disponíveis em diferentes tamanhos para diferentes standards de instalação. O número de funções varia de acordo com suas necessidades e desejos pessoais. Quanto maior o elemento de controlo, mais ícones e funções podem ser integrados no painel.
86mm_x_86mm_Tacteo_KNX
86mm x 86mm
115mm_x_86mm_tacteo_knx
86mm x 115mm
115x86
115mm x 86mm
86x157mm_tacteo_screenshot
157mm x 86mm
ABB_Tacteo_86x157
86mm x 157mm

Detalhes técnicos

Brochura

Mais informação

  • Contacte-nos

    Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos

    Contacte-nos
Select region / language