Fastighetsautomationssystem

Morgondagens smarta fastigheter – idag

01054173_2_Master

I dagens miljö räcker det inte med att en fastighet är effektivt skött.  Den måste också ingå i ett nätverk för att kunna ge realtidsinformation till flera olika aktörer så att de kan fatta snabba beslut för att säkerställa de boendes säkerhet, trygghet och komfort, och även säkra livslängden för sina tillgångar.

Fastighetsautomationssystemet (BAS) från ABB innehåller innovativ teknik som används för att integrera, sprida och visualisera information från hela fastigheten: värme- och kylsystem, ventilations- och luftkonditioneringssystem, belysning, solskyddssystem, samt brandskydds- och säkerhetssystem. Även parallella fastighetssystem för fastighets- och kapitalförvaltning är integrerade för att öka värdet för alla intressenter.

Kärnan i ABB:s BAS är vår lösning Newron. Med Newron garanteras livslängd och effektiv drift av dina fastigheter. Newrons öppenhet och flexibilitet gör den idealisk som ett centralt och skalbart automationssystem för fastigheter av alla typer och storlekar.

Fördelar
  • Snabb och smidig konfiguration av både systemarkitektur och rumsautomation
  • Användarvänligt användargränssnitt och visualisering av "Internet of Buildings" (IOB)
  • Decentraliserad IT-struktur säkerställer både kompatibilitet och säkerhet
  • Multi-protokoll stöder KNX, LonWorks, BACnet, Modbus, M-bus, SNMP
  • Universell SCADA-server OPC, BACnet, oBIX
  • Integrerade tjänster: schemaläggning (kalender), trender och larmning

Aktuellt

Vårt erbjudande

Select region / language