Rumsautomation

Spara installations- och driftskostnader med decentraliserad rumsautomation.

00847280_2_Master

ABB:s rumsautomationslösningar ser till att alla system för belysning, värme och kyla fungerar effektivt för att spara driftskostnader.

ABB:s lösningar för rumsautomation ser till att alla rummets funktioner, som belysning, solskydd, värme- och kylsystem, fungerar så effektivt som möjligt för att minska driftskostnader och förbättra boendemiljön.

Rummet regleras automatiskt baserat på omgivningsljuset och klimatförhållanden - detta förenklar användningen för de boende och ger fastighetsägaren färre problem. ABB:s portfölj innehåller enheter som enkelt kan installeras överallt, t.ex. under golvet, ovanför innertaket eller i utrustningen i sig – och ger all funktion som krävs för att styra din rumsmiljö.

Fördelar

  • Lättskötta rumsfunktioner
  • Mindre fel i installationen tack vare att slutenheten är placerad alldeles i närheten
  • Snabbare installation med förenklad och strukturerad överblick över ledningsdragningen
  • Automatisk reglering av rumsmiljön för energieffektiv drift
  • Snabb identifiering av funktionsfel i rummen
  • Enklare underhåll av rummen
  • Kostnads- och tidsbesparingar vid planering, installation och idrifttagning tack vare decentraliserad installation

Vårt erbjudande

Select region / language