智能家居系统

通过智能家居系统节省安装和运营成本

00847280_2_Master

ABB的智能家居系统解决方案可确保照明、供暖和制冷系统高效运行,从而节省运营成本。

ABB智能家居系统解决方案可确保您房间内的功能(如照明、遮阳、供暖和制冷系统)尽可能高效地运行,以节省运营成本并改善整体空间环境。

房间根据环境光线和气候条件自动控制 - 确保居住者能方便地操作,减少设施管理人员的难题。

ABB产品组合中的设备可轻松地安装到所有区域,例如地板下、天花板上方或电器单元/设备本身内部 – 提供控制您的房间环境所需的所有功能。


优点:
  • 简化房间功能的操作
  • 由于终端设备就在附近,减少了安装故障
  • 通过简化的结构化布线概览图,实现更快的安装
  • 自动控制房间环境,实现节能运行
  • 快速识别房间内的故障
  • 简化房间的维护
  • 得益于分散式安装,节省了规划、安装和调试方面的成本和时间

我们的产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language